目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
双头外螺纹接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_doppeln.prj},{NB=1799072000},{BZ=1799072000},{VK=GP-SD2S-G1/2E-G1/2E},{GEWD1=G 1/2 A},{NDM1=20.955},{PIT1=1.814},{KDA1=18.631},{GEWD2=G 1/2 A},{NDM2=20.955},{PIT2=1.814},{KDA2=18.631},{PN=PN 630},{EINBD7=26.9},{EINBD9=26.9},{BOHRUNG=10},{LG=40.0},{SW1=27},{I1=14},{I2=14},{AM1=150},{AM2=150},{EINF1=4},{EINF2=4},{A1=3.0},{A2=3.0},{ADDR1=24.0},{ADDR2=24.0},{P1=1.2},{P2=1.2},{PPAGE=95},{KONUST=7.0},{L2=15.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_doppeln}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
名称
ⁿ/ₐ
GEWD1
螺纹
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD7
d7
[mm]
EINBD9
d9
[mm]
BOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I1
螺纹长度 i1
[mm]
I2
螺纹长度 i2
[mm]
AM1
扭矩 -10%
[Nm]
AM2
扭矩 -10%
[Nm]
1794682000
1794682000
GP-SD2S-G1/8E-G1/8E-ID4
G 1/8 A
G 1/8 A
PN 315
13.9
13.9
4
23.0
14
8
8
20
20
1794672000
1794672000
GP-SD2S-G1/4E-G1/4E
G 1/4 A
G 1/4 A
PN 630
18.9
18.9
5
34.0
19
12
12
60
60
1798262000
1798262000
GP-SD2S-G3/8E-G3/8E
G 3/8 A
G 3/8 A
PN 630
21.9
21.9
8
38.5
22
12
12
90
90
1799072000
1799072000
GP-SD2S-G1/2E-G1/2E
G 1/2 A
G 1/2 A
PN 630
26.9
26.9
10
40.0
27
14
14
150
150
1796692000
1796692000
GP-SD2S-G3/4E-G3/4E
G 3/4 A
G 3/4 A
PN 420
31.9
31.9
16
50.0
36
16
16
200
200
1794662000
1794662000
GP-SD2S-G1E-G1E
G 1 A
G 1 A
PN 420
39.9
39.9
20
56.0
41
18
18
250
250
1794652000
1794652000
GP-SD2S-G 11/4E-G 11/4E
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
PN 420
49.9
49.9
25
60.0
50
20
20
500
500
1794642000
1794642000
GP-SD2S-G 11/2E-G 11/2E
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
PN 420
54.9
54.9
32
67.0
55
22
22
600
600
1794632000
1794632000
GP-SD2S-G2E-G2E
G 2 A
G 2 A
PN 160
74.9
74.9
40
73.0
75
24
24
700
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表