标准型
Tsubakimoto Chain Co.
动力锁
AS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/power_lock/as_series/standard_asmtab.prj},{NB=PL075X115AS},{CNSORDERNO=PL075X115AS},{VERS=6},{VERS1=8},{X1=3},{SD=75},{D=115},{L=28},{LL=25},{LT=38},{MTNM=5190},{MTKGFM=530},{PAXKN=138.0},{PAXKGF=14100},{PMPA=196},{PKGF=20.0},{P1MPA=127},{P1KGF=13.0},{LBQ=11},{LBS=M10x25},{NDM=10},{NDML=25},{NDMP=1.50},{MANM=81.3},{MAKGF=8.3},{MASS=1.27},{A5=95.000},{PPATH=assemblies/standard_v1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号 d x D
ⁿ/ₐ
SD
轴直径 d
[mm]
D
外径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
LL
尺寸 l
[mm]
LT
尺寸 Lt
[mm]
MTNM
传送扭矩 Mt
[N*m]
MTKGFM
传送扭矩 Mt
[kgf*m]
PAXKN
轴向载荷 Pax
[kN]
PAXKGF
轴向载荷 Pax
[kgf]
PMPA
轴侧承受压力 P
[MPa]
PKGF
轴侧承受压力 P
[kgf/mm^2]
P1MPA
轮毂侧承受压力 P'
[MPa]
P1KGF
轮毂侧承受压力 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
锁紧螺栓: 数量
[pcs]
LBS
锁紧螺栓: 尺寸
ⁿ/ₐ
MANM
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[N*m]
MAKGF
锁紧螺栓: 紧固扭矩 Ma
[kgf*m]
MASS
质量
[kg]
PL019X047AS
PL019X047AS
19
47
20
18
26
245
25
26.5
2700
210
21.4
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.20
PL020X047AS
PL020X047AS
20
47
20
18
26
265
27
26.5
2700
199
20.3
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.20
PL022X047AS
PL022X047AS
22
47
20
18
26
294
30
26.5
2700
181
18.5
85
8.7
6
M6x18
16.7
1.7
0.19
PL024X050AS
PL024X050AS
24
50
20
18
26
402
41
33.3
3400
211
21.5
101
10.3
8
M6x18
16.7
1.7
0.22
PL025X050AS
PL025X050AS
25
50
20
18
26
421
43
33.3
3400
203
20.7
101
10.3
8
M6x18
16.7
1.7
0.22
PL028X055AS
PL028X055AS
28
55
20
18
26
470
48
33.3
3400
180
18.4
92
9.4
8
M6x18
16.7
1.7
0.25
PL030X055AS
PL030X055AS
30
55
20
18
26
510
52
33.3
3400
169
17.2
92
9.4
8
M6x18
16.7
1.7
0.24
PL032X060AS
PL032X060AS
32
60
20
18
26
676
69
42.1
4300
198
20.2
106
10.8
10
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL035X060AS
PL035X060AS
35
60
20
18
26
745
76
42.1
4300
181
18.5
106
10.8
10
M6x18
16.7
1.7
0.27
PL038X065AS
PL038X065AS
38
65
20
18
26
892
91
47.0
4800
183
18.7
107
10.9
11
M6x18
16.7
1.7
0.30
PL040X065AS
PL040X065AS
40
65
20
18
26
941
96
47.0
4800
174
17.8
107
10.9
11
M6x18
16.7
1.7
0.30
PL042X075AS
PL042X075AS
42
75
24
21
32
1490
152
70.6
7200
214
21.8
121
12.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.51
PL045X075AS
PL045X075AS
45
75
24
21
32
1600
163
70.6
7200
200
20.4
121
12.3
9
M8x22
40.2
4.1
0.51
PL048X080AS
PL048X080AS
48
80
24
21
32
1700
173
70.6
7200
188
19.2
113
11.5
9
M8x22
40.2
4.1
0.55
PL050X080AS
PL050X080AS
50
80
24
21
32
1770
181
70.6
7200
180
18.4
113
11.5
9
M8x22
40.2
4.1
0.55
PL055X085AS
PL055X085AS
55
85
24
21
32
2390
244
86.2
8800
201
20.5
130
13.3
11
M8x22
40.2
4.1
0.60
PL060X090AS
PL060X090AS
60
90
24
21
32
2610
266
86.2
8800
184
18.8
123
12.5
11
M8x22
40.2
4.1
0.64
PL065X095AS
PL065X095AS
65
95
24
21
32
3090
315
94.1
9600
184
18.8
126
12.9
12
M8x22
40.2
4.1
0.69
PL070X110AS
PL070X110AS
70
110
28
25
38
4800
490
138.0
14100
210
21.4
133
13.6
11
M10x25
81.3
8.3
1.21
PL075X115AS
PL075X115AS
75
115
28
25
38
5190
530
138.0
14100
196
20.0
127
13.0
11
M10x25
81.3
8.3
1.27
PL080X120AS
PL080X120AS
80
120
28
25
38
5490
560
138.0
14100
184
18.8
123
12.5
11
M10x25
81.3
8.3
1.33
PL085X125AS
PL085X125AS
85
125
28
25
38
6370
650
150.0
15300
189
19.3
128
13.1
12
M10x25
81.3
8.3
1.41
PL090X130AS
PL090X130AS
90
130
28
25
38
6760
690
150.0
15300
178
18.2
123
12.6
12
M10x25
81.3
8.3
1.47
PL095X135AS
PL095X135AS
95
135
28
25
38
7740
790
163.0
16600
183
18.7
129
13.2
13
M10x25
81.3
8.3
1.54
PL100X145AS
PL100X145AS
100
145
33
29
45
10000
1020
201.0
20500
184
18.8
127
13.0
11
M12x30
142.0
14.5
2.09
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表