目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过O型环密封,预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_unf.prj},{NB=0173152007},{BZ=0173152007},{VK=24-SWSDS-S10-U9/16-18F},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 10},{PN=PN 630},{GEWD2=9/16-18 UNF-2A},{CTRL=1.000},{NDM=0.56250},{KDM=0.49640},{P=0.05560},{L3=49.5},{L5=32.0},{SW1=19},{SW3=22},{I=10.0},{AM=35},{PAGE=139},{D1=10.000},{RAL1=21.500},{RAL2=16.000},{LST=41.500},{KGEW=M18x1,5},{D3H=11.200},{D3H1=9.500},{NDMKONUS=18.000},{PKONUS=1.500},{H=17.500},{BOHRD=6.000},{EINBD=17.700},{EINF1=2.500},{A2=2.500},{ORING=11,89x1,98},{D=11.890},{S=1.980}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0173012007
0173012007
24-SWSDS-L8-U7/16-20F
L 8
PN 315
7/16-20 UNF-2A
41.5
27.5
17
17
9.2
18
0173022007
0173022007
24-SWSDS-L10-U9/16-18F
L 10
PN 315
9/16-18 UNF-2A
43.0
28.0
19
19
10.0
30
0173032007
0173032007
24-SWSDS-L12-U3/4-16F
L 12
PN 315
3/ 4-16 UNF-2A
52.5
31.5
24
22
11.2
50
0173042007
0173042007
24-SWSDS-L15-U3/4-16F
L 15
PN 315
3/ 4-16 UNF-2A
53.5
32.5
24
27
11.2
50
0173052007
0173052007
24-SWSDS-L18-U3/4-16F
L 18
PN 315
3/ 4-16 UNF-2A
55.5
32.0
24
32
11.2
50
0173062007
0173062007
24-SWSDS-L18-U7/8-14F
L 18
PN 315
7/ 8-14 UNF-2A
55.5
32.0
27
32
12.7
60
0173072007
0173072007
24-SWSDS-L22-U7/8-14F
L 22
PN 160
7/ 8-14 UNF-2A
60.0
32.5
27
36
12.7
60
0173082007
0173082007
24-SWSDS-L22-U11/16-12F
L 22
PN 160
1 1/16-12 UN -2A
60.0
32.5
36
36
15.0
95
0173102007
0173102007
24-SWSDS-L28-U15/16-12F
L 28
PN 160
1 5/16-12 UN -2A
65.5
35.0
41
41
15.0
150
0173302007
0173302007
24-SWSDS-S8-U7/16-20F
S 8
PN 630
7/16-20 UNF-2A
54.0
37.0
17
19
9.2
20
0173152007
0173152007
24-SWSDS-S10-U9/16-18F
S 10
PN 630
9/16-18 UNF-2A
49.5
32.0
19
22
10.0
35
0173162007
0173162007
24-SWSDS-S10-U3/4-16F
S 10
PN 630
3/ 4-16 UNF-2A
50.0
32.5
24
22
11.2
70
0173312007
0173312007
24-SWSDS-S12-U7/16-20F
S 12
PN 630
7/16-20 UNF-2A
50.5
29.0
17
24
9.2
20
0173192007
0173192007
24-SWSDS-S12-U3/4-16F
S 12
PN 630
3/ 4-16 UNF-2A
54.0
32.5
24
24
11.2
70
0173202007
0173202007
24-SWSDS-S14-U3/4-16F
S 14
PN 630
3/ 4-16 UNF-2A
58.5
36.5
24
27
11.2
70
0173212007
0173212007
24-SWSDS-S16-U3/4-16F
S 16
PN 400
3/ 4-16 UNF-2A
56.5
32.0
24
30
11.2
70
0173222007
0173222007
24-SWSDS-S16-U7/8-14F
S 16
PN 400
7/ 8-14 UNF-2A
59.5
35.0
27
30
12.7
100
0173242007
0173242007
24-SWSDS-S20-U7/8-14F
S 20
PN 400
7/ 8-14 UNF-2A
68.5
42.0
30
36
12.7
100
0173252007
0173252007
24-SWSDS-S20-U11/16-12F
S 20
PN 400
1 1/16-12 UN -2A
68.5
42.0
36
36
15.0
170
0173322007
0173322007
24-SWSDS-S20-U15/8-12F
S 20
PN 400
1 5/ 8-12 UN -2A
71.5
45.0
50
36
15.0
285
0173332007
0173332007
24-SWS-S25-U11/16-12F
S 25
PN 400
1 1/16-12 UN -2A
78.0
48.0
32
46
15.0
170
0173262007
0173262007
24-SWS-S25-U15/16-12F
S 25
PN 400
1 5/16-12 UN -2A
77.0
47.0
41
46
15.0
270
0173342007
0173342007
24-SWS-S30-U15/8-12F
S 30
PN 400
1 5/ 8-12 UN -2A
86.5
51.0
50
50
15.0
285
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表