目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_formb.prj},{NB=0710302000},{BZ=0710302000},{VK=24-SDS-L22-G3/4B},{REIHE1=L 22},{D1=22},{GEWD2=G 3/4 A},{PN=PN 200},{EINBD=32},{KBOHRUNG=18},{LG=40.0},{L2=16.5},{SW1=32},{I=16},{INFO=Katalog},{D2=26.441},{KDM2=24.117},{P=1.814},{L1=0.0},{ROHRAD=22},{SW3=0},{H=0.0},{VERS=1},{KONUSD=22},{KONUST=7.5},{KONUSAD=24.3},{KGEW=M30x2},{NDMKONUS=30},{KDMKONUS=27.546},{PKONUS=2.0},{I1=14},{F1=4},{EINF1=4},{A2=3.0},{DK=29.9},{PPAGE=88},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_formb}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d6
ⁿ/ₐ
KBOHRUNG
dx
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
L2
长度 l2
ⁿ/ₐ
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0710002000
0710002000
24-SDS-L6-G1/8B
L 6
G 1/8 A
PN 400
14
4
23.5
8.5
14
8
0710022000
0710022000
24-SDS-L6-G1/4B
L 6
G 1/4 A
PN 400
18
4
28.0
9.0
19
12
0710032000
0710032000
24-SDS-L6-G3/8B
L 6
G 3/8 A
PN 400
22
4
30.5
11.5
22
12
0710042000
0710042000
24-SDS-L6-G1/2B
L 6
G 1/2 A
PN 400
26
4
33.0
12.0
27
14
0710062000
0710062000
24-SDS-L8-G1/8B
L 8
G 1/8 A
PN 400
14
4
24.5
9.5
17
8
0710052000
0710052000
24-SDS-L8-G1/4B
L 8
G 1/4 A
PN 400
18
6
29.0
10.0
19
12
0710072000
0710072000
24-SDS-L8-G3/8B
L 8
G 3/8 A
PN 400
22
6
30.5
11.5
22
12
0710082000
0710082000
24-SDS-L8-G1/2B
L 8
G 1/2 A
PN 400
26
6
33.0
12.0
27
14
0710112000
0710112000
24-SDS-L10-G1/8B
L 10
G 1/8 A
PN 400
14
4
25.5
10.5
17
8
0710102000
0710102000
24-SDS-L10-G1/4B
L 10
G 1/4 A
PN 400
18
6
30.0
11.0
19
12
0710122000
0710122000
24-SDS-L10-G3/8B
L 10
G 3/8 A
PN 400
22
7
31.5
12.5
22
12
0710132000
0710132000
24-SDS-L10-G1/2B
L 10
G 1/2 A
PN 400
26
7
34.0
13.0
27
14
1710152000
1710152000
24-SDS-L10-G3/4B
L 10
G 3/4 A
PN 400
32
8
37.0
14.0
32
16
0710162000
0710162000
24-SDS-L12-G1/4B
L 12
G 1/4 A
PN 400
18
6
31.0
12.0
19
12
0710152000
0710152000
24-SDS-L12-G3/8B
L 12
G 3/8 A
PN 400
22
9
31.5
12.5
22
12
0710172000
0710172000
24-SDS-L12-G1/2B
L 12
G 1/2 A
PN 400
26
9
34.0
13.0
27
14
0710182000
0710182000
24-SDS-L12-G3/4B
L 12
G 3/4 A
PN 400
32
9
37.0
14.0
32
16
0710232000
0710232000
24-SDS-L15-G1/4B
L 15
G 1/4 A
PN 400
18
6
32.0
13.0
24
12
0710212000
0710212000
24-SDS-L15-G3/8B
L 15
G 3/8 A
PN 400
22
9
32.5
13.5
24
12
0710202000
0710202000
24-SDS-L15-G1/2B
L 15
G 1/2 A
PN 400
26
11
35.0
14.0
27
14
0710222000
0710222000
24-SDS-L15-G3/4B
L 15
G 3/4 A
PN 400
32
12
38.0
15.0
32
16
0710262000
0710262000
24-SDS-L18-G3/8B
L 18
G 3/8 A
PN 400
22
9
33.5
14.0
27
12
0710252000
0710252000
24-SDS-L18-G1/2B
L 18
G 1/2 A
PN 400
26
14
36.0
14.5
27
14
0710272000
0710272000
24-SDS-L18-G3/4B
L 18
G 3/4 A
PN 400
32
15
38.0
14.5
32
16
0710282000
0710282000
24-SDS-L18-G1B
L 18
G 1 A
PN 200
39
15
41.0
15.5
41
18
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表