14M 85 - HTD taper lock timing pulleys "phosphated"
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
HTD taper lock timing pulleys
14M
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/htd_taper_lock_timing_pulleys/14m/14m_85_asmtab.prj},{NB=41685048},{TYPE=TL 48-14M-85},{CODE=41685048},{T=48},{EXEC=3F},{BUSH=3020},{BM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DFFX=226.0},{DM=-},{DMHX=0},{DI=171},{DIX=171},{F=102},{S=51},{P=25.5},{PX=25.500},{NF=180},{NFX=180},{WEIGHT=15.00},{MAT=STEEL C45},{F1=0.00},{F2=95.00},{DI2=190.00},{DI3=100.7370},{D3B=101.6000},{DH1B=29.80},{D100B=16.27},{THB=15.8750},{D1B=70.00},{R1=105.000},{R2=148.000},{R22=64.810},{RX1=60.000},{RX2=30.000},{PPATH=14m_85_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
BM
Max bore
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
ⁿ/ₐ
DM
Dm Hub
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
P
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
41685028
TL 28-14M-85
41685028
28
3F
2517
60
124.78
122.12
128
-
98
102
45
28.5
153
2.70
STEEL C45
41685029
TL 29-14M-85
41685029
29
3F
2517
60
129.23
126.57
138
-
100
102
45
28.5
154
3.50
STEEL C45
41685030
TL 30-14M-85
41685030
30
3F
2517
60
133.69
130.99
138
-
100
102
45
28.5
154
3.80
STEEL C45
41685032
TL 32-14M-85
41685032
32
3F
2517
60
142.60
139.88
154
-
108
102
45
28.5
160
4.70
STEEL C45
41685034
TL 34-14M-85
41685034
34
3F
2517
60
151.52
148.79
160
-
110
102
45
28.5
166
6.00
STEEL C45
41685036
TL 36-14M-85
41685036
36
3F
3020
75
160.43
157.68
168
-
125
102
51
25.5
168
5.70
STEEL C45
41685038
TL 38-14M-85
41685038
38
3F
3020
75
169.34
166.60
183
-
130
102
51
25.5
172
6.80
STEEL C45
41685040
TL 40-14M-85
41685040
40
3F
3020
75
178.25
175.49
188
-
138
102
51
25.5
162
8.00
STEEL C45
41685044
TL 44-14M-85
41685044
44
3F
3020
75
196.08
193.28
21 1
-
153
102
51
25.5
175
11.70
STEEL C45
41685048
TL 48-14M-85
41685048
48
3F
3020
75
213.90
211.11
226
-
171
102
51
25.5
180
15.00
STEEL C45
41685056
TL 56-14M-85
41685056
56
3F
3525
90
249.55
246.76
256
-
210
102
65
18.5
182
19.00
STEEL C45
41685064
TL 64-14M-85
41685064
64
10F
3525
90
285.21
282.41
296
190
240
102
65
18.5
184
24.00
STEEL C45
41685072
TL 72-14M-85
41685072
72
11
3525
90
320.86
318.06
-
190
280
102
65
18.5
-
25.00
CAST-IRON
41685080
TL 80-14M-85
41685080
80
12
3525
90
356.51
353.71
-
190
315
102
65
18.5
-
26.00
CAST-IRON
41685090
TL 90-14M-85
41685090
90
12
3525
90
401.70
398.28
-
190
360
102
65
18.5
-
28.00
CAST-IRON
41685112
TL 112-14M-85
41685112
112
12
3525
90
499.11
496.32
-
190
457
102
65
18.5
-
36.00
CAST-IRON
41685144
TL 144-14M-85
41685144
144
12
3525
90
641.71
638.92
-
190
600
102
65
18.5
-
48.00
CAST-IRON
41685168
TL 168-14M-85
41685168
168
12
3525
90
748.66
745.87
-
190
706
102
65
18.5
-
60.00
CAST-IRON
41685192
TL 192-14M-85
41685192
192
9
4040
100
855.62
852.82
-
230
813
102
102
-
-
85.00
CAST-IRON
41685216
TL 216-14M-85
41685216
216
9
4040
100
962.57
959.76
-
230
920
102
102
-
-
101.50
CAST-IRON
41685264
TL 264-14M-85
41685264
264
9
4040
100
1176.47
1173.66
-
230
1133
102
102
-
-
138.00
CAST-IRON
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성