您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
21.0xx - Elbow PG Zinc die-cast
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Elbow PG Zinc die-cast
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/winkel_pg_zinkdruckguss/winkel_pg_zinkdruckguss_21_0xx.prj},{NB=21.013},{ARTNR=21.013},{L=6.5},{H=30.5},{DI=16.0},{PACK=50},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=3},{EF007839=13.5},{EF001742=-20},{EF003712=1.410},{EF000368=6.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=79070000},{CTN=79070000},{ARTNRX=21.013},{A=Pg 13.5},{B=Pg 13.5},{STGEW=37.0},{MATK=Zinkdruckguss},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=289da61e-9d84-4c81-8e46-67f3e4962200},{MANUID=21.013},{DESCSHORT=Winkel},{DESCLONG=Einsatz in Installationsverhältnissen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Pg Zinkdruckguss},{INTNO=4024092035517}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
B
Inner thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Elbow
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
21.009
21.009
Pg 9
Pg 9
6.0
25.0
11.5
22.0
Zinc die-cast
NBR
100
max. IP68
-20
100
95730bb3-b35f-4150-aa8b-a...
21.011
21.011
Pg 11
Pg 11
6.0
28.0
14.3
29.0
Zinc die-cast
NBR
50
max. IP68
-20
100
7398fd3d-df93-4c42-ba47-5...
21.013
21.013
Pg 13.5
Pg 13.5
6.5
30.5
16.0
37.0
Zinc die-cast
NBR
50
max. IP68
-20
100
289da61e-9d84-4c81-8e46-6...
21.016
21.016
Pg 16
Pg 16
6.5
33.5
18.5
41.0
Zinc die-cast
NBR
50
max. IP68
-20
100
469f7d2e-6ecb-48ec-aaad-2...
21.021
21.021
Pg 21
Pg 21
6.8
38.8
23.8
53.3
Zinc die-cast
NBR
25
max. IP68
-20
100
c80c80bc-cb4b-46c6-8a5c-9...
21.029
21.029
Pg 29
Pg 29
8.0
52.0
32.0
153.0
Zinc die-cast
NBR
10
max. IP68
-20
100
aac1adf6-254d-47bf-95d8-2...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表