피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
21.0xx L - Elbow PG long Zinc die-cast
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Elbow PG Zinc die-cast
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/winkel_pg_zinkdruckguss/winkel_pg_lang_zinkdruckguss_21_0xx_l.prj},{NB=21.013 L},{ARTNR=21.013 L},{L=11.6},{H=35.6},{DI=16.0},{PACK=50},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=3},{EF007839=13.5},{EF001742=-20},{EF003712=1.410},{EF000368=6.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=79070000},{CTN=79070000},{ARTNRX=21.013 L},{A=Pg 13.5},{B=Pg 13.5},{STGEW=41.0},{MATK=Zinkdruckguss},{MATO=NBR},{IP68=max. IP68},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=670c52b8-1e2e-4d5b-bc6c-84e72a9eb1a4},{MANUID=21.013},{DESCSHORT=Winkel},{DESCLONG=Einsatz in Installationsverhältnissen mit engen Platzverhältnissen durch kompakte Baumaße, Anschlussgewinde Standardlänge, Kabelverschraubung Pg Zinkdruckguss},{INTNO=4024092035517}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
B
Inner thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material Elbow
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
21.009 L
21.009 L
Pg 9
Pg 9
11.0
30.0
11.5
23.0
Zinc die-cast
NBR
100
max. IP68
-20
100
5e239e52-8ec2-428b-8a11-3...
21.011 L
21.011 L
Pg 11
Pg 11
11.0
33.0
14.3
32.0
Zinc die-cast
NBR
50
max. IP68
-20
100
1c8a24ea-996f-47b0-8e9f-c...
21.013 L
21.013 L
Pg 13.5
Pg 13.5
11.6
35.6
16.0
41.0
Zinc die-cast
NBR
50
max. IP68
-20
100
670c52b8-1e2e-4d5b-bc6c-8...
21.016 L
21.016 L
Pg 16
Pg 16
11.4
38.4
18.5
45.0
Zinc die-cast
NBR
50
max. IP68
-20
100
79224dfd-f4e1-4320-89f4-1...
21.021 L
21.021 L
Pg 21
Pg 21
13.8
45.8
23.8
58.3
Zinc die-cast
NBR
25
max. IP68
-20
100
8705af1a-e14d-42ef-a10f-8...
21.029 L
21.029 L
Pg 29
Pg 29
15.8
59.8
32.0
161.0
Zinc die-cast
NBR
10
max. IP68
-20
100
522804e0-b609-4c02-aa1d-2...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성