21.1xx - Elbow cable gland
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
Elbow cable gland
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/winkel_kabel_pg/winkel_kabelveschraubung_pg_21_1xx.prj},{NB=21.113},{ARTNR=21.113},{L=6.5},{SW1=20},{EK=22.0},{H=30.5},{STGEW=47.1},{PACK=50},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=3},{DI=16.0},{EF007839=13.5},{EF001742=-20},{EF003712=1.410},{EF000368=6.5},{EF000177=20},{EF005466=6},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50.0},{QUANTITYINT=50.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=79070000},{CTN=79070000},{ARTNRX=21.113},{A=Pg 13.5},{C=6 - 13},{MATK=Zinkdruckguss},{MATDS=Messing vernickelt},{MATDR=Stahl verzinkt},{MATD=SBR / NBR},{MATO=NBR},{IP55=IP55},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=52b7715e-da3f-4baa-a143-a594d56be010},{MANUID=21.113},{DESCSHORT=Winkel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
C
Clamping range
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATDS
Material Pressure screw
ⁿ/ₐ
MATDR
Material washers
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP55
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
SCIP
SCIP Nummer
ⁿ/ₐ
21.109
21.109
Pg 9
4 - 10
6.0
15
16.6
25.0
26.9
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
100
IP55
-20
100
d42ca439-b3d2-49ac-b7be-d...
21.111
21.111
Pg 11
6 - 12
6.0
18
19.8
28.0
37.5
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
50
IP55
-20
100
80dc5119-d8ca-4e97-b8be-1...
21.113
21.113
Pg 13.5
6 - 13
6.5
20
22.0
30.5
47.1
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
50
IP55
-20
100
52b7715e-da3f-4baa-a143-a...
21.116
21.116
Pg 16
6 - 16
6.5
22
24.0
33.5
53.9
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
50
IP55
-20
100
564fc6da-2a91-4ba5-97de-a...
21.121
21.121
Pg 21
9 - 20
6.8
28
31.2
38.8
74.1
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
25
IP55
-20
100
b4190088-0f43-44a2-a49d-c...
21.129
21.129
Pg 29
17 - 28
8.0
37
40.0
52.0
190.0
Zinc die-cast
Brass, nickel-plated
Galvanized steel
SBR / NBR
NBR
10
IP55
-20
100
74c98c66-9969-4922-be91-e...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성