23050 (Spherical washer, Conical seat, Stainless steel) - 球面華司 錐型座 (水平調整)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/23050-0306.prj},{NB=23050.0430},{PN=23050.0430},{MA=SUS303},{ROHS=YES},{PS=錐型座},{D=56},{D1=35.0},{D2=49.0},{T=12.0},{T1=0.0},{R=0.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
23050.0306
23050.0306
SUS303
YES
球面華司
12
6.4
2.3
9.0
23050.0308
23050.0308
SUS303
YES
球面華司
17
8.4
3.2
12.0
23050.0310
23050.0310
SUS303
YES
球面華司
21
10.5
4.0
15.0
23050.0312
23050.0312
SUS303
YES
球面華司
24
13.0
4.6
17.0
23050.0316
23050.0316
SUS303
YES
球面華司
30
17.0
5.3
22.0
23050.0320
23050.0320
SUS303
YES
球面華司
36
21.0
6.3
27.0
23050.0324
23050.0324
SUS303
YES
球面華司
44
25.0
8.2
32.0
23050.0330
23050.0330
SUS303
YES
球面華司
56
31.0
11.2
41.0
23050.0336
23050.0336
SUS303
YES
球面華司
68
37.0
14.0
50.0
23050.0342
23050.0342
SUS303
YES
球面華司
78
43.0
17.0
58.0
23050.0348
23050.0348
SUS303
YES
球面華司
92
50.0
21.0
67.0
23050.0606
23050.0606
SUS316
YES
球面華司
12
6.4
2.3
9.0
23050.0608
23050.0608
SUS316
YES
球面華司
17
8.4
3.2
12.0
23050.0610
23050.0610
SUS316
YES
球面華司
21
10.5
4.0
15.0
23050.0612
23050.0612
SUS316
YES
球面華司
24
13.0
4.6
17.0
23050.0616
23050.0616
SUS316
YES
球面華司
30
17.0
5.3
22.0
23050.0620
23050.0620
SUS316
YES
球面華司
36
21.0
6.3
27.0
23050.0624
23050.0624
SUS316
YES
球面華司
44
25.0
8.2
32.0
23050.0630
23050.0630
SUS316
YES
球面華司
56
31.0
11.2
41.0
23050.0636
23050.0636
SUS316
YES
球面華司
68
37.0
14.0
50.0
23050.0642
23050.0642
SUS316
YES
球面華司
78
43.0
17.0
58.0
23050.0648
23050.0648
SUS316
YES
球面華司
92
50.0
21.0
67.0
23050.0406
23050.0406
SUS303
YES
錐型座
12
7.1
2.8
0.0
23050.0408
23050.0408
SUS303
YES
錐型座
17
9.6
3.5
0.0
23050.0410
23050.0410
SUS303
YES
錐型座
21
12.0
4.2
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表