66 T 10 - 'T' metric timing pulleys for belt width 50mm'
Chiaravalli
Open transmission
Timing pulleys
T - CT metric timing pulleys
T10 Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/toothed_pulleys/t_ct_metric_timing_pulleys/t_10_aluminium/66_t_10_asmtab.prj},{NB=45106627},{TYPE=66 T10 27},{CODE=45106627},{EXEC=1F},{T=27},{DP=85.95},{DE=84.10},{DF=91.0},{DM=60},{F=56},{L=66},{D=12},{NF=32},{WEIGHT=0.95},{L1=76.0},{MAT=ALUMINIUM},{DFX=91.0},{DX=12},{NFX=32},{PPATH=66_t_10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CODE
Part number
ⁿ/ₐ
EXEC
design
ⁿ/ₐ
T
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Dp
[mm]
DE
De
[mm]
DF
Df flanges
[mm]
DM
Dm Hub
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
NF
Flange number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DFX
[mm]
DX
[mm]
45106618
66 T10 18
45106618
1F
18
57.29
55.45
60.0
40
56
66
10
21
0.42
Alumium
60.0
10
45106619
66 T10 19
45106619
1F
19
60.48
58.65
66.0
44
56
66
10
24
0.47
Alumium
66.0
10
45106620
66 T10 20
45106620
1F
20
63.66
61.80
66.0
46
56
66
12
24
0.52
Alumium
66.0
12
45106622
66 T10 22
45106622
1F
22
70.03
68.20
75.0
52
56
66
12
27
0.57
Alumium
75.0
12
45106624
66 T10 24
45106624
1F
24
76.39
74.55
83.0
58
56
66
12
29
0.74
Alumium
83.0
12
45106625
66 T10 25
45106625
1F
25
79.58
77.70
83.0
60
56
66
12
29
0.77
Alumium
83.0
12
45106626
66 T10 26
45106626
1F
26
82.76
80.90
87.0
60
56
66
12
31
0.82
Alumium
87.0
12
45106627
66 T10 27
45106627
1F
27
85.95
84.10
91.0
60
56
66
12
32
0.95
Alumium
91.0
12
45106628
66 T10 28
45106628
1F
28
89.12
87.25
93.0
60
56
66
12
33
0.96
Alumium
93.0
12
45106630
66 T10 30
45106630
1F
30
95.49
93.65
97.0
60
56
66
12
35
1.17
Alumium
97.0
12
45106632
66 T10 32
45106632
1F
32
101.86
100.00
106.0
65
56
66
12
38
1.30
Alumium
106.0
12
45106636
66 T10 36
45106636
1F
36
114.59
112.75
119.0
70
56
66
16
43
1.64
Alumium
119.0
16
45106640
66 T10 40
45106640
1F
40
127.32
125.45
131.0
80
56
66
16
47
2.00
Alumium
131.0
16
45106644
66 T10 44
45106644
2
44
140.05
138.20
-
88
56
66
16
-
2.36
Alumium
0.0
16
45106648
66 T10 48
45106648
2
48
152.78
150.95
-
95
56
66
16
-
2.83
Alumium
0.0
16
45106660
66 T10 60
45106660
2
60
190.98
189.10
-
110
56
66
16
-
4.37
Alumium
0.0
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성