703502 - BULKHEAD UNION MALE DIN S SERIES
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/703502.prj},{NB=A703502-16},{CODE=A703502-16},{FILENAME=A703502-16_01},{F=M24x1,5-6g},{F1=M24x1,5-6g},{A=65},{B1=16,5},{D1=31,5},{CH=32},{CH1=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
CH1
Hexagonal key
[mm]
A703502-06
A703502-06
M14x1,5-6g
M14x1,5-6g
55
12
29
19
19
A703502-08
A703502-08
M16x1,5-6g
M16x1,5-6g
56
13
29
22
22
A703502-12
A703502-12
M20x1,5-6g
M20x1,5-6g
60
14,5
30,5
27
27
A703502-14
A703502-14
M22x1,5-6g
M22x1,5-6g
65
17
32
30
30
A703502-16
A703502-16
M24x1,5-6g
M24x1,5-6g
65
16,5
31,5
32
32
A703502-10
A703502-10
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
59
14,5
29,5
24
24
A703502-20
A703502-20
M30x2-6g
M30x2-6g
72
17,5
33,5
41
41
A703502-25
A703502-25
M36x2-6g
M36x2-6g
79
20
35
46
46
A703502-30
A703502-30
M42x2-6g
M42x2-6g
86
21,5
37,5
50
50
A703502-38
A703502-38
M52x2-6g
M52x2-6g
91
22
37
60
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성