N7011/ISO9448-2-A/DIN9831-AG - 钢制镀青铜导套
Agathon
模具构造
其它部件请参照 ISO/DIN 纲要
iso_din_aag
导向滑件用导套
N7011/ISO9448-2-A/DIN9831-AG 钢制镀青铜导套
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/gfb/n7011/n7011_st-bz.prj},{NB=N7011/ISO9448/DIN9831 Stahlbuchse bronzeplattiert 7014.020.052Din},{IDNR=7014.020.052},{D1=20},{D3=32},{L1=52},{L2=4},{L3=6.5},{L4=19.0},{L5=32.0},{L6=44.5},{AGATHON=N7014},{ISO=},{DIN=},{LAGER=ok},{GEWICHT=0.197},{CTN=8466.9430},{URSP=CE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
商品编号
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
ISO
ISO- 标准
ⁿ/ₐ
DIN
DIN-标准
ⁿ/ₐ
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
GEWICHT
重量
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.023
15
28
23
ISO 9448-2-A- 15x23
DIN 9831-AG 15x23 GP
ok
0.075
8466.9430
PL
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.030
15
28
30
ISO 9448-2-A- 15x30
DIN 9831-AG 15x30 GP
ok
0.100
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.037
15
28
37
ISO 9448-2-A- 15x37
DIN 9831-AG 15x37 GP
ok
0.125
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.015.047
15
28
47
ISO 9448-2-A- 15x47
DIN 9831-AG 15x47 GP
ok
0.159
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.023
16
28
23
ISO 9448-2-A- 16x23
DIN 9831-AG 16x23 GP
ok
0.070
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.030
16
28
30
ISO 9448-2-A- 16x30
DIN 9831-AG 16x30 GP
ok
0.095
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.037
16
28
37
ISO 9448-2-A- 16x37
DIN 9831-AG 16x37 GP
ok
0.115
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.016.047
16
28
47
ISO 9448-2-A- 16x47
DIN 9831-AG 16x47 GP
ok
0.146
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.023
19
32
23
ISO 9448-2-A- 19x23
DIN 9831-AG 19x23 GP
ok
0.075
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.030
19
32
30
ISO 9448-2-A- 19x30
DIN 9831-AG 19x30 GP
ok
0.100
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.037
19
32
37
ISO 9448-2-A- 19x37
DIN 9831-AG 19x37 GP
ok
0.130
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7014.019.052
19
32
52
ok
0.183
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.019.060
19
32
60
ISO 9448-2-A- 19x60
DIN 9831-AG 19x60 GP
ok
0.211
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.023
20
32
23
ISO 9448-2-A- 20x23
DIN 9831-AG 20x23 GP
ok
0.085
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.030
20
32
30
ISO 9448-2-A- 20x30
DIN 9831-AG 20x30 GP
ok
0.110
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.037
20
32
37
ISO 9448-2-A- 20x37
DIN 9831-AG 20x37 GP
ok
0.140
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7014.020.052
20
32
52
ok
0.197
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.020.060
20
32
60
ISO 9448-2-A- 20x60
DIN 9831-AG 20x60 GP
ok
0.223
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.024.030
24
40
30
ISO 9448-2-A- 24x30
DIN 9831-AG 24x30 GP
ok
0.170
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.024.047
24
40
47
ISO 9448-2-A- 24x47
DIN 9831-AG 24x47 GP
ok
0.290
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.024.077
24
40
77
ISO 9448-2-A- 24x77
DIN 9831-AG 24x77 GP
ok
0.475
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.025.030
25
40
30
ISO 9448-2-A- 25x30
DIN 9831-AG 25x30 GP
ok
0.175
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.025.047
25
40
47
ISO 9448-2-A- 25x47
DIN 9831-AG 25x47 GP
ok
0.280
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.025.077
25
40
77
ISO 9448-2-A- 25x77
DIN 9831-AG 25x77 GP
ok
0.459
8466.9430
CE
N7011/ISO9448/DIN9831 Sta...
7011.030.037
30
48
37
ISO 9448-2-A- 30x37
DIN 9831-AG 30x37 GP
0.315
8466.9430
CE
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表