目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
ASC - 單向節流閥
AirTAC
氣動元件
控制元件
人控及機械閥
ASC系列单向节流阀
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/valves/mechanical_valve/asc/asc_asmtab.prj},{NB=ASC20008(0-0.5)},{MODEL=ASC20008},{MODELHELP=ASC},{MODE=ASC200-08},{CODE=200},{PORT=08},{TT=},{INFO=PDF Catalogues},{HUB=0.0},{FIXED=0.5},{A=26},{B=36},{C=1/4\"},{CT=13.157},{D=23},{E=27},{F=4.3},{G=50.8},{H=56.3},{I=M6x0.5},{IM=6},{IP=0.500},{J=M12x0.75},{JM=12.000},{JP=0.750},{K=13.5},{L=18},{M=30.0},{N=8.6},{Z1=0.300},{PPATH=assemblies/asc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
規格代號
ⁿ/ₐ
PORT
接管口徑
ⁿ/ₐ
A
孔間距
[mm]
B
閥體長度
[mm]
C
牙型代碼
ⁿ/ₐ
D
孔位置
[mm]
E
閥體高度
[mm]
F
直徑 F
[mm]
G
閥高
[mm]
H
閥高
[mm]
I
牙型代碼
ⁿ/ₐ
J
牙型代碼
ⁿ/ₐ
K
孔位置
[mm]
L
閥體寬度
[mm]
M
高度 M
[mm]
N
高度 N
[mm]
ASC10006(0-0.5)
ASC10006
06
22
32
1/8"
18
23
4.3
46.8
52.3
M6x0.5
M12x0.75
10.0
18
26.0
8.6
ASC20008(0-0.5)
ASC20008
08
26
36
1/4"
23
27
4.3
50.8
56.3
M6x0.5
M12x0.75
13.5
18
30.0
8.6
ASC30010(0-0.5)
ASC30010
10
35
50
3/8"
32
37
5.3
65.0
74.0
M8x0.75
M16x1.0
17.5
28
40.5
10.2
ASC30015(0-0.5)
ASC30015
15
35
50
1/2"
32
37
5.3
65.0
74.0
M8x0.75
M16x1.0
17.5
28
40.5
10.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表