BK38.0255 - Spannhebel mit Außengewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk38_0255.prj},{NB=BK38.0255.068080016},{SHA256=sbpFCyEg/rSe+Fxtu+c6oDDV8P8GysqxrhKO6iaDRiA=},{INAME=bk38_0255_068080016},{NAME=bk38_0255_068080016},{ID=bk38_0255_068080016},{ARTNR=BK38.0255.068080016},{DESC=Spannhebel mit Außengewinde},{L=78},{R=68},{H=36.0},{D=21},{KLEINH=28.5},{D1=M 8},{KLEINL=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge (L)
[mm]
R
Wirksamer Hebel (R)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D
Kopfdurchmesser (D)
[mm]
KLEINH
Kopfhöhe (h)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEINL
Schraubenlänge (l)
[mm]
BK38.0255.043050010
BK38.0255.043050010
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 5
10
BK38.0255.043050020
BK38.0255.043050020
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 5
20
BK38.0255.043050030
BK38.0255.043050030
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 5
30
BK38.0255.043060010
BK38.0255.043060010
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
10
BK38.0255.043060020
BK38.0255.043060020
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
20
BK38.0255.043060030
BK38.0255.043060030
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
30
BK38.0255.043060040
BK38.0255.043060040
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
40
BK38.0255.068060010
BK38.0255.068060010
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 6
10
BK38.0255.068060020
BK38.0255.068060020
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 6
20
BK38.0255.068080016
BK38.0255.068080016
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
16
BK38.0255.068080020
BK38.0255.068080020
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
20
BK38.0255.068080030
BK38.0255.068080030
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
30
BK38.0255.068080040
BK38.0255.068080040
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
40
BK38.0255.083080020
BK38.0255.083080020
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
20
BK38.0255.083080030
BK38.0255.083080030
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
30
BK38.0255.083080040
BK38.0255.083080040
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
40
BK38.0255.083080060
BK38.0255.083080060
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
60
BK38.0255.083100020
BK38.0255.083100020
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 10
20
BK38.0255.083100030
BK38.0255.083100030
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 10
30
BK38.0255.083100040
BK38.0255.083100040
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 10
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表