目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2043...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2043.prj},{NB=2043 1/4},{IDNR=},{MOD=2043 1/4},{B=G1/4},{F=18.0},{L=32.0},{M=17.5},{M1=14.0},{P=11.0},{SW=17},{PESO=32},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{INFO=Infotext},{MOD1=2043_1/4},{BX=17.000},{SX=6.000},{HX=10.000},{MX1=4.500},{M2=15.912},{M3=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
P
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
2043 1/8
2043 1/8
G1/8
14.5
26.5
14.0
12.0
8.0
13
18
2043 1/4
2043 1/4
G1/4
18.0
32.0
17.5
14.0
11.0
17
32
2043 3/8
2043 3/8
G3/8
20.5
37.0
19.0
16.0
11.5
20
44
2043 1/2
2043 1/2
G1/2
26.5
45.0
24.5
19.0
14.0
25
84
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表