目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2601...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2601.prj},{NB=2601 9-1/8},{MOD=2601 9-1/8},{N=9},{A=G1/8},{C=5.5},{H=6},{I=20},{L=30.0},{SW=12},{NDMA=9.728},{KDMA=8.566},{MOD1=2601_9_-_1/8},{BX=5.700},{RX=0.300},{R1X=1.000},{AX=4.500},{SX=0.900},{IX=5.000},{NDM=9.728},{KDM=8.566}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
N
[mm]
A
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2601 2-M5
2601 2-M5
2
M5
1.2
4
8
16.0
8
2601 4.5-M5
2601 4.5-M5
4
M5
2.5
4
15
23.0
8
2601 7-1/8
2601 7-1/8
7
G1/8
4.0
6
20
30.0
12
2601 7-1/4
2601 7-1/4
7
G1/4
4.0
8
20
33.0
17
2601 8-1/8
2601 8-1/8
8
G1/8
5.0
6
20
30.0
12
2601 9-1/8
2601 9-1/8
9
G1/8
5.5
6
20
30.0
12
2601 9-1/4
2601 9-1/4
9
G1/4
6.0
8
20
33.0
17
2601 9-3/8
2601 9-3/8
9
G3/8
6.0
9
20
34.0
19
2601 12-1/4
2601 12-1/4
12
G1/4
8.5
8
20
33.0
17
2601 12-3/8
2601 12-3/8
12
G3/8
9.0
9
20
34.0
19
2601 12-1/2
2601 12-1/2
12
G1/2
9.0
10
20
35.5
24
2601 17-3/8
2601 17-3/8
17
G3/8
12.0
9
24
38.0
19
2601 17-1/2
2601 17-1/2
17
G1/2
13.0
10
24
39.5
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表