目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
vpc...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/vpc_01.prj},{NB=VPC2 M16x1.5B-M16x1.5},{CAP=Y},{MOD=VPC2 M16x1.5B-M16x1.5},{A=-},{D=M16x1.5},{D1=M16x1.5},{C=0.0},{H=9.0},{HH=-5.0},{G=9.0},{G1=10.0},{L=29.0},{SW=22},{SW1=0},{D01=16.000},{D02=16.000},{D03=17.000},{D04=19.500},{LSW=3.700},{INFO=infotext},{H1=8.0},{DB=12.0},{LDB=0.0},{H2=15.3},{H3=8.3},{H4=15.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D03
[mm]
D04
[mm]
VPC2 M16x1.5B-M16x1.5
VPC2 M16x1.5B-M16x1.5
-
M16x1.5
M16x1.5
0.0
9.0
-5.0
9.0
10.0
29.0
22
0
17.000
19.500
VPC2 M22x1.5B-M16x1.5
VPC2 M22x1.5B-M16x1.5
-
M22x1.5
M16x1.5
0.0
9.0
0.0
9.0
10.0
29.0
28
0
23.000
20.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表