目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ND6110型NPTF配件
Camozzi
气动辅助元件
运输用DOT配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6110.prj},{NB=ND6110 06-06},{MOD=ND6110 06-06},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=16.662},{ND=0.675},{D=3/8},{C01=20.000},{F01=16.500},{E01=17.000},{H01=12.000},{I01=6.200},{M01=27.000},{L01=50.000},{SW01=15.000},{SW101=19.000},{HL=6.500},{HC=5.000},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=14.900},{E2=25.500},{D2=6.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
NPTF
[英寸]
C
[英寸]
F
[英寸]
E
[英寸]
H
[英寸]
M
[英寸]
L
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
ND6110 04-02
ND6110 04-02
1/4
1/8
0.606
0.500
0.630
0.315
0.827
1.555
0.433
0.472
ND6110 04-04
ND6110 04-04
1/4
1/4
0.606
0.500
0.669
0.472
0.827
1.713
0.433
0.551
ND6110 04-06
ND6110 04-06
1/4
3/8
0.606
0.500
0.650
0.472
0.827
1.732
0.433
0.748
ND6110 06-04
ND6110 06-04
3/8
1/4
0.787
0.650
0.709
0.472
1.063
1.969
0.591
0.669
ND6110 06-06
ND6110 06-06
3/8
3/8
0.787
0.650
0.669
0.472
1.063
1.969
0.591
0.748
ND6110 06-08
ND6110 06-08
3/8
1/2
0.787
0.768
0.748
0.610
1.063
2.126
0.591
0.866
ND6110 08-06
ND6110 08-06
1/2
3/8
0.787
0.768
0.669
0.472
1.102
2.028
0.591
0.748
ND6110 08-08
ND6110 08-08
1/2
1/2
0.787
0.768
0.748
0.610
1.102
2.185
0.591
0.866
ND6110 10-08
ND6110 10-08
5/8
1/2
0.976
0.984
0.945
0.610
1.398
2.638
0.906
0.945
ND6110 12-12
ND6110 12-12
3/4
3/4
0.976
1.122
0.945
0.610
1.437
2.717
0.906
1.063
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表