目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ND6440型NPTF配件♣
Camozzi
气动辅助元件
运输用DOT配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6440.prj},{NB=ND6440 06-04},{MOD=ND6440 06-04},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=13.157},{ND=0.540},{D=1/4},{C01=20.000},{F01=16.500},{E01=21.000},{H01=12.000},{I01=6.200},{M01=26.500},{L01=55.000},{N01=28.500},{SW01=13.000},{SW101=14.000},{HC=4.500},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=12.900},{D2=6.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
NPTF
[英寸]
C
[英寸]
F
[英寸]
E
[英寸]
H
[英寸]
M
[英寸]
L
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
ND6440 53-02
ND6440 53-02
5/32
1/8
0.520
0.354
0.650
0.315
0.689
1.516
0.315
0.472
ND6440 53-04
ND6440 53-04
5/32
1/4
0.520
0.354
0.689
0.472
0.689
1.673
0.315
0.551
ND6440 04-02
ND6440 04-02
1/4
1/8
0.606
0.500
0.669
0.315
0.807
1.654
0.354
0.472
ND6440 04-04
ND6440 04-04
1/4
1/4
0.606
0.500
0.709
0.472
0.807
1.811
0.354
0.551
ND6440 04-06
ND6440 04-06
1/4
3/8
0.606
0.500
0.689
0.472
0.807
1.831
0.354
0.748
ND6440 06-04
ND6440 06-04
3/8
1/4
0.787
0.650
0.827
0.472
1.043
2.165
0.512
0.551
ND6440 06-06
ND6440 06-06
3/8
3/8
0.787
0.650
0.807
0.472
1.043
2.185
0.512
0.748
ND6440 06-08
ND6440 06-08
3/8
1/2
0.787
0.650
0.886
0.610
1.043
2.343
0.512
0.866
ND6440 08-04
ND6440 08-04
1/2
1/4
0.787
0.768
0.886
0.472
1.102
2.283
0.591
0.669
ND6440 08-06
ND6440 08-06
1/2
3/8
0.787
0.768
0.846
0.472
1.102
2.283
0.591
0.748
ND6440 08-08
ND6440 08-08
1/2
1/2
0.787
0.768
0.925
0.610
1.102
2.441
0.591
0.866
ND6440 10-08
ND6440 10-08
5/8
1/2
0.976
0.984
1.122
0.610
1.378
2.913
0.787
0.866
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表