目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2500...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2500.prj},{NB=X2500 1/4PT},{MOD=X2500 1/4PT},{D=1/4NPT},{D1=1/4NPT},{DX=13.716},{DX1=13.716},{D2=9.200},{H=12},{H1=12},{L=29},{SW=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
X2500 1/8
X2500 1/8
R1/8
R1/8
8
8
20
12
X2500 1/4
X2500 1/4
R1/4
R1/4
11
11
27
14
X2500 3/8
X2500 3/8
R3/8
R3/8
11
11
28
17
X2500 1/2
X2500 1/2
R1/2
R1/2
14
14
33
22
X2500 3/4
X2500 3/4
R3/4
R3/4
16
16
40
27
X2500 1/8PT
X2500 1/8PT
1/8NPT
1/8NPT
9
9
23
11
X2500 1/4PT
X2500 1/4PT
1/4NPT
1/4NPT
12
12
29
14
X2500 3/8PT
X2500 3/8PT
3/8NPT
3/8NPT
13
13
33
19
X2500 1/2PT
X2500 1/2PT
1/2NPT
1/2NPT
17
17
42
22
X2500 1/8-1/8PT
X2500 1/8-1/8PT
G1/8
1/8NPT
8
9
21
12
X2500 1/4-1/4PT
X2500 1/4-1/4PT
G1/4
1/4NPT
11
12
28
14
X2500 3/8-3/8PT
X2500 3/8-3/8PT
G3/8
3/8NPT
11
13
30
19
X2500 1/2-1/2PT
X2500 1/2-1/2PT
G1/2
1/2NPT
14
17
37
22
X2500 3/4-3/4PT
X2500 3/4-3/4PT
G3/4
3/4NPT
16
16
40
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表