目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6620 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6620.prj},{NB=6620 53-32},{MOD=6620 53-32},{MOD01=6610 4-M5},{A=5/32},{A01=4.000},{V=10/32},{C01=5.0},{F01=8.8},{M01=19.0},{O01=9.0},{W01=9.000},{ASM=Assemblabili solo con Mod .SCU, SVU,SCO....M5},{V01=5.0},{W1=9.000},{D1=0.000},{D2=8.800},{L1=0.000},{L2=0.000},{D3=3.000},{R1=6.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
V
[英寸]
C
[英寸]
F
[英寸]
L
[英寸]
O
[英寸]
V1
[英寸]
W
[英寸]
6620 53-32
6620 53-32
10/32
0.197
0.346
1.496
0.354
0.197
0.354
6620 04-02
6620 04-02
1/8
0.327
0.500
1.929
0.571
0.382
0.551
6620 04-04
6620 04-04
1/4
0.406
0.500
2.087
0.571
0.516
0.709
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表