目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
NPTF 7560...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/7560.prj},{NB=7560 53},{IDNR=},{MOD=7560 53},{A=5/32},{A01=4.000},{B=5/32},{B01=4.000},{F01=18.2},{L01=33.2},{M01=9.0},{S01=4},{T01=10.8},{T101=9.5},{T201=13.0},{INFO=Infotext},{L1=8.200},{L2=2.000},{L3=5.0000},{L4=8.500},{H1=10.900},{H2=2.800},{L5=4.600},{L6=6.000},{L7=8.900},{L8=7.600},{DX=8.360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
B
[英寸]
F
[英寸]
L
[英寸]
M
[英寸]
S
[英寸]
T
[英寸]
T1
[英寸]
T2
[英寸]
7560 53
7560 53
5/32
5/32
0.717
1.307
0.354
0.157
0.425
0.374
0.512
7560 04
7560 04
1/4
1/4
0.898
1.378
0.449
0.157
0.571
0.453
0.531
7560 05
7560 05
5/16
5/16
1.071
1.555
0.531
0.157
0.669
0.551
0.571
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表