目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
NPTF P7444...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/p7444.prj},{NB=P7444 04-06},{MOD=P7444 04-06},{A01=6.350},{A=1/4},{D01=16.662},{D=3/8},{C01=5.300},{E01=16.500},{G01=11.400},{H01=7.500},{M01=18.500},{S01=4.400},{T01=7.500},{SW01=19.000},{LU01=1.600},{LU02=0.900},{LU03=4.500},{LU04=6.000},{LU05=5.000},{LU06=2.500},{LU07=6.000},{LU08=2.000},{LU09=11.400},{DE01=11.400},{DE02=8.000},{DE03=18.800},{DE04=9.000},{DI01=11.000},{DI02=4.000},{ND=0.675},{INFO=infotext},{DIST01=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
[英寸]
G
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
M
[英寸]
S
[英寸]
T
[英寸]
SW
[英寸]
P7444 53-02
P7444 53-02
5/32
1/8
0.362
0.197
1.673
0.669
0.173
0.256
0.472
P7444 53-04
P7444 53-04
5/32
1/4
0.362
0.256
1.752
0.669
0.173
0.256
0.551
P7444 04-02
P7444 04-02
1/4
1/8
0.449
0.197
1.791
0.728
0.173
0.295
0.472
P7444 04-04
P7444 04-04
1/4
1/4
0.449
0.256
1.870
0.728
0.173
0.295
0.551
P7444 04-06
P7444 04-06
1/4
3/8
0.449
0.295
1.949
0.728
0.173
0.295
0.748
P7444 06-04
P7444 06-04
3/8
1/4
0.622
0.256
2.303
0.945
0.173
0.315
0.551
P7444 06-06
P7444 06-06
3/8
3/8
0.622
0.295
2.382
0.945
0.173
0.315
0.748
P7444 06-08
P7444 06-08
3/8
1/2
0.622
0.335
2.441
0.945
0.173
0.315
0.866
P7444 08-04
P7444 08-04
1/2
1/4
0.787
0.256
2.657
1.102
0.173
0.378
0.787
P7444 08-06
P7444 08-06
1/2
3/8
0.787
0.295
2.697
1.102
0.173
0.378
0.787
P7444 08-08
P7444 08-08
1/2
1/2
0.787
0.335
2.736
1.102
0.173
0.378
0.866
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表