目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X1580...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
Rapid push-on fittings in 316L stainless steel Series X1000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_inox/mod_x1580.prj},{NB=X1580 8/6},{MOD=X1580 8/6},{TUBO=8/6},{T1=8.000},{T2=6.000},{H=8},{L=37},{M=15.5},{SW=12},{SW1=14},{D1=13.000},{D2=12.000},{D3=10.000},{Q=2.000},{Q1=2.000},{S1=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
管子
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
X1580 6/4
X1580 6/4
6/4
8
37
16.0
12
12
X1580 8/6
X1580 8/6
8/6
8
37
15.5
12
14
X1580 10/8
X1580 10/8
10/8
9
40
17.0
14
17
X1580 12/10
X1580 12/10
12/10
9
43
19.0
17
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表