目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1590...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1590_asmtab.prj},{NB=1590 8/6(0)},{MOD=1590 8/6},{TUBO=8/6},{B=M12x1},{C1=5.0},{C2=5.0},{L=48},{R=33},{MAX=0},{MAX1=12},{SW=17},{SW1=14},{SW2=14},{INFO=Infotext},{PPATH=mod_1590_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
1590 5/3
1590 5/3
5/3
M7x0.75
2.0
2.0
40
27
9
8
8
1590 6/4
1590 6/4
6/4
M10x1
3.0
3.0
48
33
14
12
12
1590 8/6
1590 8/6
8/6
M12x1
5.0
5.0
48
33
17
14
14
1590 10/8
1590 10/8
10/8
M14x1
6.5
6.5
48
31
17
16
16
1590 12/10
1590 12/10
12/10
M16x1
8.5
8.5
53
33
19
19
19
1590 6/4-5/3
1590 6/4-5/3
6/4-5/3
M10x1
3.0
2.0
48
34
14
12
12
1590 8/6-6/4
1590 8/6-6/4
8/6-6/4
M12x1
5.0
3.0
48
33
17
14
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表