目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6522...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid Micro fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_micro_per_tubi_plastici/mod_6522.prj},{NB=6522 3-M3},{IDNR=},{MOD=6522 3-M3},{A=3},{D=M3},{NDM=3.000},{KDM=2.387},{E=13.7},{H=2.5},{M=13.7},{SW=6},{SW1=6},{ORING=con Mod. 2661 montato},{INFO=Infotext},{VERS=1},{MOD1=6522_3_-M3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
ORING
O型密封圈
ⁿ/ₐ
6522 3-M3
6522 3-M3
3
M3
13.7
2.5
13.7
6
6
与所附2661型垫圈配套安装
6522 3-M5
6522 3-M5
3
M5
13.7
3.5
13.7
6
8
与所附O型圈配套安装
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表