目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5/2-way valve, G1/2 port, monostable Mod. 452N-35
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
4 系列气控阀和电磁阀
产品
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_4/prodotti/valvola_5_2_vie_g1_2_monost_pneum_alta_portata.prj},{NB=452N-35},{MOD=452N-35},{M=IN LINE},{F=5/2},{QN=4000},{PPILOT=2.5},{P=-0.9 - 10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
M
安装
[mm]
F
功能
ⁿ/ₐ
QN
Flow rate Qn
[Nlt/min]
PPILOT
Min. pilot pressure
[bar]
P
Working pressure
[bar]
452N-35
452N-35
In-line
5/2
4000
2.5
-0.9 - 10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表