目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MCU系列铰接式流量控制阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
SCU,MCU,SVU,MVU,SCO,MCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_scu_mcu_svu_mvu_sco_mco/serie_mcu_asmtab.prj},{NB=MCU 704-1/8(41)},{IDNR=},{MOD=MCU 704-1/8},{MODX=MCU_704-1/8},{A=1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{H=5.0},{L=41.0},{S=12.5},{SW=12},{SW1=7.0},{Z=46.0},{M=-},{HUB=41.0},{INFO=Infotext},{INFOX1=mcu_1.txt},{V=2},{D=8.000},{D1=6.000},{D2=9.800},{D3=4.000},{D4=8.500},{D5=14.000},{D6=9.700},{D7=8.330},{D8=8.000},{D9=3.500},{D10=0.000},{H1=5.200},{H2=3.400},{H3=2.300},{H4=0.700},{H5=3.700},{H6=4.000},{H7=1.900},{H8=2.100},{H9=6.000},{H10=5.500},{H11=3.300},{H12=8.300},{H13=0.000},{H14=0.000},{F1=60.000},{F2=0.000},{R1=0.300},{R2=11.700},{GEW=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.141},{PPATH=serie_mcu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
MCU 702-M5
MCU 702-M5
M5
3.5
31.0
5.5
8
5.5
35.0
MCU 704-1/8
MCU 704-1/8
1/8
5.0
41.0
12.5
12
7.0
46.0
MCU 706-1/4
MCU 706-1/4
1/4
6.0
43.5
12.5
15
7.0
49.0
MCU 708-3/8
MCU 708-3/8
3/8
7.0
52.5
12.5
18
10.0
60.5
MCU 710-1/2
MCU 710-1/2
1/2
10.0
98.0
26.0
27
17.0
113.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表