目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
G型 - 叉形杆端接头
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
40系列气缸 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_40/accessori/forcella_mod_g.prj},{NB=G-160-200(40)},{MOD=G-160-200},{PHY=160-200},{CK=35},{LE=72},{CM=35},{CL=70},{ER=44},{CE=144},{KK=M 36x2},{B=92},{B1=60},{INFO=Infotext},{KNDM=36.0},{P=2.00},{LX=30.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
CK
Ø CK
[mm]
LE
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
Ø B1
[mm]
G-160-200
G-160-200
160-200
35
72
35
70
44
144
M 36x2
92
60
G-250
G-250
250
40
84
40
85
50
168
M42X2
96
60
G-320
G-320
320
50
90
50
90
73
192
M48X2
120
80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表