目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
I-94型 - 耳轴支架
Camozzi
气动执行元件
不锈钢气缸
94和95系列微型不锈钢气缸(符合 ISO 6432 标准)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/accessori/ancor_a_controce_mod_i_asmtab.prj},{NB=I-94-12-16(16)},{MOD=I-94-12-16},{PHY=16},{AB=5.5},{C=3.0},{CD=6},{EW=12},{G=15},{G1=25},{G2=5.0},{MR=7},{NH=27},{US=18.1},{XC=82},{INFO=Infotext},{L=9},{LX=22.1},{PPATH=ancor_a_controce_mod_i_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
AB
Ø AB
[mm]
C
[mm]
CD
Ø CD
[mm]
EW
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
MR
[mm]
NH
[mm]
US
[mm]
XC
[mm]
I-94-12-16
I-94-12-16
16
5.5
3.0
6
12
15
25
5.0
7
27
18.1
82
I-94-20-25
I-94-20-25
20
6.6
4.0
8
16
20
32
6.0
10
30
24.1
95
I-94-20-25
I-94-20-25
25
6.6
4.0
8
16
20
32
6.0
10
30
24.1
104
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表