目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VPCM 系列圆形波纹管吸盘
Camozzi
电气驱动元件
真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/vuoto/ventose/ventose_a_soffietto_tonde_serie_vpcm.prj},{NB=VPCM-0250S-1/8M},{SERIE=VP},{FORMA=C = circolare},{VERSIONE=M = 2,5 pieghe},{DIAMETRI=0250 = 25 mm},{DIAMETRIX=0250},{MATERIALI=E = elastodur},{DFILETTATURA=1/8 = G1/8},{FILETTOX=1/8},{TIPOFILETTATURA=M},{DN=4.000},{D2=14.500},{D1=28.000},{DS=26.400},{G1=G1/8},{G1X=9.728},{HM=37.000},{HF=45.000},{LG1F=8.000},{LG1M=7.500},{SW1=14.000},{Z=17.000},{VENTOSA=VPCM 0200E},{NIPPLOX=NPS-D-1/4-},{HC=30.900},{HV=23.900},{DV=27.200},{DC=15.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
FORMA
形状
ⁿ/ₐ
VERSIONE
类型
ⁿ/ₐ
DIAMETRI
直径
ⁿ/ₐ
MATERIALI
材料
ⁿ/ₐ
DFILETTATURA
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
DS
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
VENTOSA
吸盘
ⁿ/ₐ
NIPPLO
乳头
ⁿ/ₐ
VPCM-0200S-1/8M
VP
C = 圆形
M = 2,5 弯
0200 = 20 mm
E = elastodur
1/8 = G1/8
4.000
12.000
23.500
21.400
G1/8
32.000
7.500
14.000
13.000
VPCM 0200E
NPS-C-1/8-M
VPCM-0250S-1/8M
VP
C = 圆形
M = 2,5 弯
0250 = 25 mm
E = elastodur
1/8 = G1/8
4.000
14.500
28.000
26.400
G1/8
37.000
7.500
14.000
17.000
VPCM 0200E
NPS-D-1/4-M
VPCM-0300S-1/8M
VP
C = 圆形
M = 2,5 弯
0300 = 30 mm
E = elastodur
1/8 = G1/8
4.000
16.900
34.000
31.400
G1/8
43.000
7.500
14.000
20.000
VPCM 0300E
NPS-C-1/8-M
VPCM-0400S-1/4M
VP
C = 圆形
M = 2,5 弯
0400 = 40 mm
E = elastodur
1/4 = G1/4
6.100
22.900
44.500
41.300
G1/4
53.000
10.000
17.000
25.000
VPCM 0400E
NPS-C-1/8-M
VPCM-0500S-1/4M
VP
C = 圆形
M = 2,5 弯
0500 = 50 mm
E = elastodur
1/4 = G1/4
6.100
27.100
55.500
51.300
G1/4
64.000
10.000
17.000
32.000
VPCM0500E
NPS-B-1/4-M
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表