目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
SQMH - 螺牙接管
CHELIC
接头组件
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/fitting/sqmh.prj},{NB=SQMH-C6-6},{D=6},{M=M 14x1},{MATERIAL=-C},{MM=14},{A=12.5},{C=16.9},{E=10},{G=12.0},{L=35.5},{H=17},{SA=10.0},{WEIGHT=20},{A1=11.000},{A2=7.300},{A3=1.650},{A4=1.400},{A5=2.000},{A6=3.000},{A7=18.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
D
管径
[mm]
M
牙径
ⁿ/ₐ
MODEL
型式
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SA
有效面积
[mm^2]
WEIGHT
重量
[g]
SQMH-C4-4
4
M 12x1
SQMH-C4-4
11.8
14.5
7
10.0
30.5
14
4.2
16
SQMH-C6-6
6
M 14x1
SQMH-C6-6
12.5
16.9
10
12.0
35.5
17
10.0
20
SQMH-C8-8
8
M 16x1
SQMH-C8-8
14.3
18.5
10
14.0
38.6
19
16.0
32
SQMH-C10-10
10
M 20x1
SQMH-C10-10
15.2
20.9
13
18.0
43.4
24
30.0
43
SQMH-C12-12
12
M 22x1
SQMH-C12-12
15.5
23.7
18
20.4
49.0
27
50.0
52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表