GB815-88 B - 端面带孔圆螺母
Chinese Manufacturers
高强度紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/gqdjgj/gb815-88b.prj},{NB=Nuts GB 815 B M4},{GUIGE=M4},{D=4.000},{P=0.500},{DK=10.000},{DKMAX=10.000},{DKMIN=9.780},{M=3.500},{MMAX=3.500},{MMIN=3.200},{D1=1.500},{T=2.000},{B=7.000},{K=1.800},{C=0.400},{D2=2.000},{P2=0.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
GUIGE
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
DK
[mm]
DKMAX
[mm]
DKMIN
[mm]
M
[mm]
MMAX
[mm]
MMIN
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
P2
[mm]
螺母 GB 815 B M2
M2
2.000
0.250
5.500
5.500
5.320
2.000
2.000
1.750
1.000
2.000
4.000
1.000
0.200
1.200
0.200
螺母 GB 815 B M2.5
M2.5
2.500
0.350
7.000
7.000
6.780
2.200
2.200
1.950
1.200
2.200
5.000
1.100
0.200
1.400
0.200
螺母 GB 815 B M3
M3
3.000
0.350
8.000
8.000
7.780
2.500
2.500
2.250
1.500
1.500
5.500
1.300
0.300
1.400
0.200
螺母 GB 815 B M4
M4
4.000
0.500
10.000
10.000
9.780
3.500
3.500
3.200
1.500
2.000
7.000
1.800
0.400
2.000
0.250
螺母 GB 815 B M5
M5
5.000
0.500
12.000
12.000
11.730
4.200
4.200
3.900
2.000
2.500
8.000
2.100
0.400
2.000
0.250
螺母 GB 815 B M6
M6
6.000
0.750
14.000
14.000
13.730
5.000
5.000
4.700
2.500
3.000
10.000
2.500
0.500
2.500
0.350
螺母 GB 815 B M8
M8
8.000
1.000
18.000
18.000
17.730
6.500
6.500
6.140
3.000
3.500
13.000
3.300
0.500
3.000
0.350
螺母 GB 815 B M10
M10
10.000
1.250
22.000
22.000
21.670
8.000
8.000
7.640
3.500
4.000
15.000
4.000
0.800
3.000
0.350
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表