目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZW-S-0 - 直型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zw_series/zw_s_0.prj},{NB=ZW-S6-0},{MODEL=ZW-S6-0},{AOD=6},{L=36.5},{B=17.5},{C=12.5},{BORE=4.0},{ECS=10},{W=6.9},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
AOD
適用軟管外徑
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BORE
最小限度內徑
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZW-S4-0
ZW-S4-0
4
33.5
16.0
10.0
2.5
4
4.5
ZW-S6-0
ZW-S6-0
6
36.5
17.5
12.5
4.0
10
6.9
ZW-S8-0
ZW-S8-0
8
39.5
19.0
14.5
6.0
22
8.0
ZW-S10-0
ZW-S10-0
10
45.0
21.5
17.5
8.0
30
14.0
ZW-S12-0
ZW-S12-0
12
47.5
23.0
20.0
10.0
35
17.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表