目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-B Rohling - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
FormB (Metallische Dichtkante)
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/form_b/x_b_rohling_1.prj},{NB=XB28RLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XB28RLZN},{POSCP=29.43128},{BZ=X B 28-RL/ZN},{AD=28},{PN=L / PN 160},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=41.000},{S2=36},{L2=47.000},{LK2=38},{I2=30.5},{I3=30},{D3=39},{I=18},{G=G1\"A},{G1=M 36X2},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=B},{H1=22.000},{TL=0.000},{D4=37.000},{VERG=2},{NDR=33.249},{SK=XBRMLSZYL},{NDM=36.000},{P=2.000},{F=30.300},{F1=24.000},{F2=23.000},{ALF=1.600},{ALF1=1.700},{I1=10.000},{HIDE=1},{D=29.900},{X=5.000},{BESTNR1=XB28RL},{BESTNR2=XB28RLZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
POSCP
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XB20MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
21.43128
X B 20-MS/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
M27x2
Zink-Nickel
Stahl
XB20MSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 20-MS/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
M27x2
blank
1.4571
XB20RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
21.43128
X B 20-RS/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB20RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 20-RS/1.4571
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
27
37
26.5
26
32
16
G3/4"A
blank
1.4571
XB22MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
23.43128
X B 22-ML/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
31
16
M26x1,5
Zink-Nickel
Stahl
XB22MLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 22-ML/1.4571
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
31
16
M26x1,5
blank
1.4571
XB22RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
23.43128
X B 22-RL/ZN
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
32
16
G3/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB22RLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 22-RL/1.4571
22
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
27
35
27.5
26
32
16
G3/4"A
blank
1.4571
XB25MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
26.43128
X B 25-MS/ZN
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
36
42
30.0
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
XB25RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
26.43128
X B 25-RS/ZN
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
36
42
30.0
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
XB25RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 25-RS/1.4571
25
S / PN 250
Winkel Einschraub Verschr...
36
42
30.0
30
39
18
G1"A
blank
1.4571
XB28MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
29.43128
X B 28-ML/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
38
30.5
30
39
18
M33x2
Zink-Nickel
Stahl
XB28RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
29.43128
X B 28-RL/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
38
30.5
30
39
18
G1"A
Zink-Nickel
Stahl
XB28RLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 28-RL/1.4571
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
36
38
30.5
30
39
18
G1"A
blank
1.4571
XB30MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
31.43128
X B 30-MS/ZN
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
XB30RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
31.43128
X B 30-RS/ZN
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB30RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 30-RS/1.4571
30
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
34
49
20
G1 1/4"A
blank
1.4571
XB30SR1V
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 30-S/R1"/1.4571
30
-
Winkel Einschraub Verschr...
41
49
35.5
36
39
18
G1"A
blank
1.4571
XB35MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
36.63128
X B 35-ML/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
45
34.5
34
49
20
M42x2
Zink-Nickel
Stahl
XB35RLZN
Gates Tube Fittings GmbH
36.63128
X B 35-RL/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
45
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
Zink-Nickel
Stahl
XB35RLV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 35-RL/1.4571
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
45
34.5
34
49
20
G1 1/4"A
blank
1.4571
XB38MSZN
Gates Tube Fittings GmbH
39.63128
X B 38-MS/ZN
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
57
41.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
XB38RSZN
Gates Tube Fittings GmbH
39.63128
X B 38-RS/ZN
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
57
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
Zink-Nickel
Stahl
XB38RSV
Gates Tube Fittings GmbH
0.00000
X B 38-RS/1.4571
38
S / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
57
41.0
39
55
22
G1 1/2"A
blank
1.4571
XB42MLZN
Gates Tube Fittings GmbH
43.68128
X B 42-ML/ZN
42
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
51
40.0
39
55
22
M48x2
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表