目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-ER - Reduzierung, Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Verbindungsverschraubungen
Gerade Verschraubungen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/verbindungsverschraubungen/gerade_verschraubungen/x_er.prj},{NB=XER64LLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XER64LLZN},{L01=32.000},{BZ=X ER 6/4-LL/ZN},{D1=6},{D2=4},{PN=LL / PN 100},{INFO=Gerade Reduzierverschraubung},{L1=20},{LK1=20},{I1=10.5},{S=11},{S1=10},{S2=12},{GEW=1.8},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{SK=XERLS},{D3=3.000},{D4=8.400},{D5=6.400},{DX1=7.500},{DX2=5.000},{L2=5.500},{L3=4.000},{L4=4.000},{G1=6.000},{G2=6.000},{NDM1=10.000},{NDM2=8.000},{A1=0.800},{A2=0.800},{I=8.000},{P1=1.000},{P2=1.000},{R1=0.500},{R2=0.500},{DF1=0.000},{IF1=0.000},{VERS=1},{HIDE=1},{BESTNR1=XER64LL},{BESTNR2=XER64LLZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
LK1
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XER64LLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 6/4-LL/ZN
6
4
LL / PN 100
Gerade Reduzierverschraub...
20
10.5
11
Zink-Nickel
Stahl
XER64LLV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 6/4-LL/1.4571
6
4
LL / PN 100
Gerade Reduzierverschraub...
20
10.5
11
blank
1.4571
XER84LLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/4-LL/ZN
8
4
LL / PN 100
Gerade Reduzierverschraub...
22
12.5
12
Zink-Nickel
Stahl
XER84LLV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/4-LL/1.4571
8
4
LL / PN 100
Gerade Reduzierverschraub...
22
12.5
12
blank
1.4571
XER86LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/6-L/ZN
8
6
L / PN 500
Gerade Reduzierverschraub...
25
11.0
14
Zink-Nickel
Stahl
XER86LV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/6-L/1.4571
8
6
L / PN 500
Gerade Reduzierverschraub...
25
11.0
14
blank
1.4571
XER86LLZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/6-LL/ZN
8
6
LL / PN 100
Gerade Reduzierverschraub...
21
11.0
12
Zink-Nickel
Stahl
XER86SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/6-S/ZN
8
6
S / PN 800
Gerade Reduzierverschraub...
32
18.0
17
Zink-Nickel
Stahl
XER86SV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 8/6-S/1.4571
8
6
S / PN 800
Gerade Reduzierverschraub...
32
18.0
17
blank
1.4571
XER106LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/6-L/ZN
10
6
L / PN 500
Gerade Reduzierverschraub...
26
12.0
17
Zink-Nickel
Stahl
XER106LV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/6-L/1.4571
10
6
L / PN 500
Gerade Reduzierverschraub...
26
12.0
17
blank
1.4571
XER106SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/6-S/ZN
10
6
S / PN 800
Gerade Reduzierverschraub...
32
17.5
19
Zink-Nickel
Stahl
XER106SV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/6-S/1.4571
10
6
S / PN 800
Gerade Reduzierverschraub...
32
17.5
19
blank
1.4571
XER108LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/8-L/ZN
10
8
L / PN 500
Gerade Reduzierverschraub...
26
12.0
17
Zink-Nickel
Stahl
XER108LV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/8-L/1.4571
10
8
L / PN 500
Gerade Reduzierverschraub...
26
12.0
17
blank
1.4571
XER108SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/8-S/ZN
10
8
S / PN 800
Gerade Reduzierverschraub...
32
17.5
19
Zink-Nickel
Stahl
XER108SV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 10/8-S/1.4571
10
8
S / PN 800
Gerade Reduzierverschraub...
32
17.5
19
blank
1.4571
XER126LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/6-L/ZN
12
6
L / PN 400
Gerade Reduzierverschraub...
27
13.0
19
Zink-Nickel
Stahl
XER126LV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/6-L/1.4571
12
6
L / PN 400
Gerade Reduzierverschraub...
27
13.0
19
blank
1.4571
XER126SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/6-S/ZN
12
6
S / PN 630
Gerade Reduzierverschraub...
34
19.5
22
Zink-Nickel
Stahl
XER126SV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/6-S/1.4571
12
6
S / PN 630
Gerade Reduzierverschraub...
34
19.5
22
blank
1.4571
XER128LZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/8-L/ZN
12
8
L / PN 400
Gerade Reduzierverschraub...
27
13.0
19
Zink-Nickel
Stahl
XER128LV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/8-L/1.4571
12
8
L / PN 400
Gerade Reduzierverschraub...
27
13.0
19
blank
1.4571
XER128SZN
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/8-S/ZN
12
8
S / PN 630
Gerade Reduzierverschraub...
34
19.5
22
Zink-Nickel
Stahl
XER128SV
Gates Tube Fittings GmbH
X ER 12/8-S/1.4571
12
8
S / PN 630
Gerade Reduzierverschraub...
34
19.5
22
blank
1.4571
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表