目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle A60PB ETR - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE A60Pb A USINABILITE AMELIOREE ETIRE A FROID - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série C - Aciers à usinabilité ameliorée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_c/a60pbetr.prj},{NB=Emile Maurin A60PBETR24 1000},{D=24},{L=1000},{KG1=3.551},{TOL=h10 / 0 - 84 µ},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a60pbetr.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[ISO : µ]
Emile Maurin A60PBETR4 L=...
A60PBETR4
4
0.099
h10 / 0 - 48 µ
Emile Maurin A60PBETR5 L=...
A60PBETR5
5
0.154
h10 / 0 - 48 µ
Emile Maurin A60PBETR6 L=...
A60PBETR6
6
0.222
h10 / 0 - 48 µ
Emile Maurin A60PBETR7 L=...
A60PBETR7
7
0.302
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR8 L=...
A60PBETR8
8
0.395
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR9 L=...
A60PBETR9
9
0.499
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR10 L...
A60PBETR10
10
0.617
h10 / 0 - 58 µ
Emile Maurin A60PBETR11 L...
A60PBETR11
11
0.746
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR12 L...
A60PBETR12
12
0.888
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR13 L...
A60PBETR13
13
1.042
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR14 L...
A60PBETR14
14
1.208
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR15 L...
A60PBETR15
15
1.387
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR16 L...
A60PBETR16
16
1.578
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR17 L...
A60PBETR17
17
1.782
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR18 L...
A60PBETR18
18
1.998
h10 / 0 - 70 µ
Emile Maurin A60PBETR19 L...
A60PBETR19
19
2.226
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR20 L...
A60PBETR20
20
2.466
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR21 L...
A60PBETR21
21
2.719
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR22 L...
A60PBETR22
22
2.984
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR23 L...
A60PBETR23
23
3.262
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR24 L...
A60PBETR24
24
3.551
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR25 L...
A60PBETR25
25
3.853
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR26 L...
A60PBETR26
26
4.168
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR27 L...
A60PBETR27
27
4.495
h10 / 0 - 84 µ
Emile Maurin A60PBETR28 L...
A60PBETR28
28
4.834
h10 / 0 - 84 µ
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表