目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PEHD1000 P - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 1000 - PLAQUE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pehd1000p.prj},{NB=Emile Maurin PEHD1000NATP40 1000 2000},{COU=Na},{E=40},{I=1000},{L=2000},{KG1=37.650},{TOL=± 1.28},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pehd1000p.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérances
[mm]
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP10
10
18.900
± 0.38
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP12
12
22.700
± 0.44
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP15
15
28.300
± 0.53
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP20
20
37.700
± 0.68
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP25
25
47.100
± 0.83
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP30
30
56.500
± 0.98
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP35
35
65.900
± 1.13
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP40
40
75.300
± 1.28
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP50
50
94.500
± 1.58
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP60
60
113.100
± 1.88
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP70
70
131.900
± 2.18
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP80
80
150.700
± 2.48
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP90
90
169.500
± 2.78
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP100
100
188.500
± 3.08
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP110
110
207.100
± 3.38
Emile Maurin PEHD1000NATP...
PEHD1000NATP120
120
225.900
± 3.68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表