目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle PEHD500 R - PLASTIQUE TECHNIQUE PEHD 500 - ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série K - Plastiques techniques
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_k/pehd500r.prj},{NB=Emile Maurin PEHD500NATR100 1000},{COU=Naturel},{D=100},{L=1000},{KG1=7.730},{TOL=+ 3.8 / + 0.6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=pehd500r.txt},{COU1='Naturel','Noir'},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL
Tolérance
[mm]
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR10
10
0.080
+ 0.6 / + 0.1
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR12
12
0.120
+ 0.7 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR15
15
0.180
+ 0.8 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR16
16
0.200
+ 0.8 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR18
18
0.260
+ 0.9 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR2...
PEHD500NATR20
20
0.320
+ 1.2 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR2...
PEHD500NATR22
22
0.380
+ 1.2 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR2...
PEHD500NATR25
25
0.490
+ 1.2 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR3...
PEHD500NATR30
30
0.700
+ 1.2 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR3...
PEHD500NATR36
36
1.010
+ 1.3 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR4...
PEHD500NATR40
40
1.240
+ 1.5 / + 0.2
Emile Maurin PEHD500NATR4...
PEHD500NATR45
45
1.590
+ 2 / + 0.3
Emile Maurin PEHD500NATR5...
PEHD500NATR50
50
1.950
+ 2 / + 0.3
Emile Maurin PEHD500NATR5...
PEHD500NATR56
56
2.430
+ 2 / + 0.3
Emile Maurin PEHD500NATR6...
PEHD500NATR60
60
2.800
+ 2 / + 0.3
Emile Maurin PEHD500NATR6...
PEHD500NATR65
65
3.280
+ 2 / + 0.3
Emile Maurin PEHD500NATR7...
PEHD500NATR70
70
3.800
+ 2.5 / + 0.3
Emile Maurin PEHD500NATR7...
PEHD500NATR75
75
4.390
+ 3 / + 0.4
Emile Maurin PEHD500NATR8...
PEHD500NATR80
80
4.950
+ 3 / + 0.4
Emile Maurin PEHD500NATR9...
PEHD500NATR90
90
6.310
+ 3.4 / + 0.5
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR100
100
7.730
+ 3.8 / + 0.6
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR110
110
9.440
+ 4.2 / + 0.7
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR120
120
11.230
+ 4.6 / + 0.8
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR125
125
12.120
+ 4.6 / + 0.8
Emile Maurin PEHD500NATR1...
PEHD500NATR130
130
13.150
+ 4.6 / + 0.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表