BJ24E-N - 定位销-大头圆锥型-DP公差·R选择型-内螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj24en.prj},{NB=BJ24EP-N-M-M-D6-P6-L6-H3-E2.5-R10},{SC=BJ24EP},{TM=SKS3},{HT=quench},{HRC=50~55HRC},{ST=Chrome plating},{DCYD=surface 750HV~},{S=N},{DGC=M},{PGC=M},{D=6},{P=6},{L=6},{H=3},{E=2.5},{R=10},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DCYD
镀层硬度
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
BJ24EK-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EK-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EK
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
M3
5
BJ24EP-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EP-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EP
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
M3
5
BJ24EU-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EU-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24EU
SUS304
-
-
-
-
M3
5
BJ24ET-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24ET-N-M-M-D6-P6-L6-H3-...
BJ24ET
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
M3
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表