BJ42ET - 定位销-小头圆锥型-DP公差·R选择型-内螺纹型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bj42et.prj},{NB=BJ42EU-T-D6-M-P4-M-L8-H3-E1-R5},{SC=BJ42EU},{TM=SUS304},{HT=-},{HRC=-},{ST=-},{DCYD=-},{XZ=T},{D=6},{DGC=M},{P=4},{PGC=M},{L=8},{H=3},{E=1},{R=5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
HT
热处理
ⁿ/ₐ
HRC
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DCYD
镀层硬度
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
BJ42EK-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EK-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EK
SKS3
淬火
55~60HRC
-
-
M3
5
BJ42EP-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EP-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EP
SKS3
淬火
50~55HRC
镀铬
表面750HV~
M3
5
BJ42EU-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EU-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EU
SUS304
-
-
-
-
M3
5
BJ42ET-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42ET-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42ET
SUS440C
淬火
50~55HRC
-
-
M3
5
BJ42EM-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EM-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EM
SKS3
-
55~60HRC
抛光
-
M3
5
BJ42ER-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42ER-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42ER
SKS3
-
55~60HRC
抛光+镀铬
表面750HV~
M3
5
BJ42EI-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EI-T-D6-M-P4-M-L8-H3-...
BJ42EI
SUS440C
-
50~55HRC
抛光
-
M3
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表