KAN - Large Silencer (Steel)
KCC Precision
附件
消音器
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/accesorry/silencer/kan.prj},{NB=KAN600-10},{SER=KAN},{SIZE=600},{TD=10},{TUBE=R(PT) 1},{L=130},{D=50},{H=40},{L1=89.900},{L2=14.000},{L3=22.000},{S=39.840},{D1=50.000},{D2=22.200},{TDX=33.249},{ID=45},{T1=4.2},{T2=6.0},{D12=48.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
SER
系列
ⁿ/ₐ
SIZE
身体尺寸
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
TUBE
钻孔尺寸
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
KAN500-06
KAN
500
06
R(PT) 3/4
107
46
35
KAN600-10
KAN
600
10
R(PT) 1
130
50
40
KAN700-12
KAN
700
12
R(PT) 1 1/4
199
74
55
KAN800-14
KAN
800
14
R(PT) 1 1/2
233
74
61
KAN900-20
KAN
900
20
R(PT) 2
260
86
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表