直齿轮 - 模数1.5 (Z≧60, S45C, 形状B1)
协育齿轮工业株式会社
直齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_1_5_ge60_s45c_b1.prj},{NB=S1.5S72B-1618_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5S72B-1618},{X=0},{MOD=1.50},{Z=72},{D=108.0},{DA=111.0},{DB1=0},{B=16.0},{DD=18},{DH=50.0},{LH=10.0},{LHR=0.00},{L=26.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=9},{SP8=39.152},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=-},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
MTR
材料
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径 d
[mm]
DA
齿顶圆直径
[mm]
S
类型
ⁿ/ₐ
B
齿宽
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
LHR
轮毂长度(L型,C型)
[mm]
L
全长
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DI
轮辋的内径di
[mm]
BW
腹板厚度
[mm]
MASS
重量
[g]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
S1.5S60B-1014
S1.5S60B-1014
-
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
14
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
572.2
S1.5S60B-1014_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B#1015
S1.5S60B#1015
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
15
40.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
568
S1.5S60B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B#1018
S1.5S60B#1018
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
18
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
554.8
S1.5S60B#1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B#1020
S1.5S60B#1020
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
10.0
20
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
545.5
S1.5S60B#1020_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60B-1616
S1.5S60B-1616
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
16.0
16
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
912.7
S1.5S60B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S60BF-1510
S1.5S60BF-1510
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
15.0
10
65.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1118.4
S1.5S60BF-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5S60B-1510H
S1.5S60B-1510H
停产产品
1.50
S45C
60
90.0
93.0
B1
15.0
10
65.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1118.4
S1.5S60B-1510H_HUB0_0_0_0...
S1.5S64B-1014
S1.5S64B-1014
-
1.50
S45C
64
96.0
99.0
B1
10.0
14
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.64(kg)
S1.5S64B-1014_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64B#1015
S1.5S64B#1015
停产产品
1.50
S45C
64
96.0
99.0
B1
10.0
15
40.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
0.64(kg)
S1.5S64B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S64B-1616
S1.5S64B-1616
停产产品
1.50
S45C
64
96.0
99.0
B1
16.0
16
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.02(kg)
S1.5S64B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S68B-1014F
S1.5S68B-1014F
-
1.50
S45C
68
102.0
105.0
B1
10.0
14
50.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.77(kg)
S1.5S68B-1014F_HUB0_0_0_0...
S1.5S68B-1616
S1.5S68B-1616
停产产品
1.50
S45C
68
102.0
105.0
B1
16.0
16
60.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.14(kg)
S1.5S68B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70B-1014
S1.5S70B-1014
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
10.0
14
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.75(kg)
S1.5S70B-1014_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70B#1015
S1.5S70B#1015
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
10.0
15
40.0
10.0
0.00
20.0
5.0
2.3
M4
5.0
0.0
0
0.75(kg)
S1.5S70B#1015_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70B-1616
S1.5S70B-1616
-
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
16.0
16
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.20(kg)
S1.5S70B-1616_HUB0_0_0_0_...
S1.5S70BF-1510
S1.5S70BF-1510
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
15.0
10
75.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.52(kg)
S1.5S70BF-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5S70B-1510H
S1.5S70B-1510H
停产产品
1.50
S45C
70
105.0
108.0
B1
15.0
10
75.0
15.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.52(kg)
S1.5S70B-1510H_HUB0_0_0_0...
S1.5S72B-1016
S1.5S72B-1016
-
1.50
S45C
72
108.0
111.0
B1
10.0
16
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.79(kg)
S1.5S72B-1016_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72B#1018
S1.5S72B#1018
停产产品
1.50
S45C
72
108.0
111.0
B1
10.0
18
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
0.77(kg)
S1.5S72B#1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S72B-1618
S1.5S72B-1618
停产产品
1.50
S45C
72
108.0
111.0
B1
16.0
18
50.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.25(kg)
S1.5S72B-1618_HUB0_0_0_0_...
S1.5S75B-1016F
S1.5S75B-1016F
-
1.50
S45C
75
112.5
115.5
B1
10.0
16
50.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.90(kg)
S1.5S75B-1016F_HUB0_0_0_0...
S1.5S75B-1618
S1.5S75B-1618
-
1.50
S45C
75
112.5
115.5
B1
16.0
18
60.0
10.0
0.00
26.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
1.42(kg)
S1.5S75B-1618_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80B-1016
S1.5S80B-1016
-
1.50
S45C
80
120.0
123.0
B1
10.0
16
40.0
10.0
0.00
20.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
0.96(kg)
S1.5S80B-1016_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80B#1018
S1.5S80B#1018
停产产品
1.50
S45C
80
120.0
123.0
B1
10.0
18
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
0.94(kg)
S1.5S80B#1018_HUB0_0_0_0_...
S1.5S80B#1020
S1.5S80B#1020
停产产品
1.50
S45C
80
120.0
123.0
B1
10.0
20
40.0
10.0
0.00
20.0
6.0
2.8
M5
5.0
0.0
0
0.93(kg)
S1.5S80B#1020_HUB0_0_0_0_...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表