lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 7753-SKR-XPZ-EPDM - DIN 7753, ISO 4184重型窄型V型带,由EPDM制成,带开放式侧翼和异型齿,外形为XPZ
MÄDLER
驱动元件
V型带和V型带滑轮
V型皮带
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilriemen_keilriemenscheiben/keilriemen/keilr_din7753_pr_xpz_gez.prj},{NB=15091262},{ARTNR=15091262},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Hochleistungs-EPDM, flankenoffen/formgezahnt, Zugstränge aus Polyester},{HW=Die flankenoffen formgezahnte Verzahnung ist nicht modelliert.},{PR=Profil XPZ},{LR=1262},{B=9.7},{H=8},{WINKEL=38},{KSD=56},{GEW=82.0},{CTN=40103200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
B
宽度b
[mm]
H
高度h
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
KSD
最小的滑轮-Ø
[mm]
GEW
重量约为
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15090587
15090587
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
587
9.7
8
38
56
38.2
40103200
15090612
15090612
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
612
9.7
8
38
56
39.8
40103200
15090630
15090630
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
630
9.7
8
38
56
41.0
40103200
15090637
15090637
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
637
9.7
8
38
56
41.4
40103200
15090662
15090662
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
662
9.7
8
38
56
43.0
40103200
15090670
15090670
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
670
9.7
8
38
56
43.6
40103200
15090687
15090687
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
687
9.7
8
38
56
44.7
40103200
15090710
15090710
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
710
9.7
8
38
56
46.2
40103200
15090722
15090722
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
722
9.7
8
38
56
46.9
40103200
15090737
15090737
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
737
9.7
8
38
56
47.9
40103200
15090750
15090750
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
750
9.7
8
38
56
48.8
40103200
15090762
15090762
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
762
9.7
8
38
56
49.5
40103200
15090772
15090772
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
772
9.7
8
38
56
50.2
40103200
15090782
15090782
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
782
9.7
8
38
56
50.8
40103200
15090787
15090787
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
787
9.7
8
38
56
51.2
40103200
15090800
15090800
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
800
9.7
8
38
56
52.0
40103200
15090812
15090812
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
812
9.7
8
38
56
52.8
40103200
15090825
15090825
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
825
9.7
8
38
56
53.6
40103200
15090837
15090837
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
837
9.7
8
38
56
54.4
40103200
15090850
15090850
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
850
9.7
8
38
56
55.3
40103200
15090862
15090862
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
862
9.7
8
38
56
56.0
40103200
15090875
15090875
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
875
9.7
8
38
56
56.9
40103200
15090887
15090887
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
887
9.7
8
38
56
57.7
40103200
15090900
15090900
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
900
9.7
8
38
56
58.5
40103200
15090912
15090912
黑色橡胶
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
型材 XPZ
912
9.7
8
38
56
59.3
40103200
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表