DKPG - 铜管接头 - 外螺纹接头 - (G螺纹规格)
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/dkpg.prj},{NB=DKPG5},{D=5},{T=1/8},{L=25.5},{L1=5},{L2=6.5},{T1=1/8},{SB=12},{SN=12},{PF=9.728},{PFL1=5.000},{D1=8.500},{D2=4.000},{BL1=18.000},{BL2=8.000},{BL3=5.000},{NW1=10.000},{PITCH=0.9071},{C1=0.500},{C2=0.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
适用管材外径
[mm]
T
T G(PF)
ⁿ/ₐ
L
(L)
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
T1 G(PF)
ⁿ/ₐ
SB
正方主体
[mm]
SN
正方螺母
[mm]
DKPG3
DKPG3
3
1/8
25.5
5
6.5
1/8
12
12
DKPG4
DKPG4
4
1/8
25.5
5
6.5
1/8
12
12
DKPG5
DKPG5
5
1/8
25.5
5
6.5
1/8
12
12
DKPG6
DKPG6
6
1/4
32.5
6
8.5
1/4
16
16
DKPG8
DKPG8
8
1/4
32.5
6
8.5
1/4
16
16
DKPG10
DKPG10
10
3/8
38.0
8
10.0
3/8
19
19
DKPG12
DKPG12
12
1/2
46.0
10
12.0
1/2
24
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表