目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
TAB系列
株式会社 不二越
轴承
精密轴承
滚珠丝杠支撑轴承
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/precision_bearings/ball_screw_support_bearings/tab_series_asmtab.prj},{NB=40TAB07-2NSE},{SD=40},{D=72},{B=15},{R=1},{R1=0.6},{BN=40TAB07-2NSE},{CA=32500},{ALL=54300},{LSG=3750},{LSO=-},{SDA1=55.0},{SDA2=48.5},{DA1=57.8},{DA2=64.9},{MASS=0.26},{VER=2},{PPATH=../../bearings/angular_contact_ball_bearing/single_row_angular_contact_ball_bearings/tab_series_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
R1
倒角(最小)
[mm]
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
CA
基本额定动载荷
[N]
ALL
轴向极限载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
SDA1
参考尺寸
[mm]
SDA2
参考尺寸
[mm]
DA1
参考尺寸
[mm]
DA2
参考尺寸
[mm]
MASS
质量
[kg]
15TAB04
15
47
15
1
0.6
15TAB04
25900
32000
6300
8000
33.7
26.8
33.5
41.0
0.14
15TAB04-2NKE
15
47
15
1
0.6
15TAB04-2NKE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.14
15TAB04-2NSE
15
47
15
1
0.6
15TAB04-2NSE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.14
17TAB04
17
47
15
1
0.6
17TAB04
25900
32000
6300
8000
33.7
26.8
33.5
41.0
0.13
17TAB04-2NKE
17
47
15
1
0.6
17TAB04-2NKE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.13
17TAB04-2NSE
17
47
15
1
0.6
17TAB04-2NSE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.13
20TAB04
20
47
15
1
0.6
20TAB04
25900
32000
6300
8000
33.7
26.8
33.5
41.0
0.12
20TAB04-2NKE
20
47
15
1
0.6
20TAB04-2NKE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.12
20TAB04-2NSE
20
47
15
1
0.6
20TAB04-2NSE
25900
32000
6300
-
32.9
26.0
35.5
41.8
0.12
25TAB06
25
62
15
1
0.6
25TAB06
29900
46400
4650
6000
46.2
39.7
46.0
53.4
0.24
25TAB06-2NKE
25
62
15
1
0.6
25TAB06-2NKE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.24
25TAB06-2NSE
25
62
15
1
0.6
25TAB06-2NSE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.24
30TAB06
30
62
15
1
0.6
30TAB06
29900
46400
4650
6000
46.2
39.7
46.0
53.4
0.21
30TAB06-2NKE
30
62
15
1
0.6
30TAB06-2NKE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.21
30TAB06-2NSE
30
62
15
1
0.6
30TAB06-2NSE
29900
46400
4650
-
45.0
38.5
47.8
55.0
0.21
35TAB07
35
72
15
1
0.6
35TAB07
32500
54300
3750
5000
56.2
49.7
56.0
63.4
0.29
35TAB07-2NKE
35
72
15
1
0.6
35TAB07-2NKE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.29
35TAB07-2NSE
35
72
15
1
0.6
35TAB07-2NSE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.29
40TAB07
40
72
15
1
0.6
40TAB07
32500
54300
3750
5000
56.2
49.7
56.0
63.4
0.26
40TAB07-2NKE
40
72
15
1
0.6
40TAB07-2NKE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.26
40TAB07-2NSE
40
72
15
1
0.6
40TAB07-2NSE
32500
54300
3750
-
55.0
48.5
57.8
64.9
0.26
40TAB09
40
90
20
1
0.6
40TAB09
65000
101000
3150
4000
67.2
57.2
67.0
78.4
0.62
40TAB09-2NKE
40
90
20
1
0.6
40TAB09-2NKE
65000
101000
3150
-
65.7
55.7
69.8
80.8
0.62
40TAB09-2NSE
40
90
20
1
0.6
40TAB09-2NSE
65000
101000
3150
-
65.7
55.7
69.8
80.8
0.62
45TAB07
45
75
15
1
0.6
45TAB07
33500
59500
3400
4500
61.7
55.2
61.5
68.9
0.25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表