Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22052 - T 型齿带
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22052.prj},{NB=22052-0525X0650},{BEST=22052-0525X0650},{AUSF=Profil T 5},{RB=25},{ZZ=130},{WL=650},{GEW=0.0358},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39269055},{EAN=4059495283043},{XA=5.0},{XB=2.7},{XC=0.4},{XD=2.2},{XE=1.2},{XF=0.400},{FILTER=NORELEM},{TYP=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
WL
有效长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
22052-0510X0165
22052-0510X0165
型面 T 5
10
33
165
0.0037
Yes
39269055
4059495232492
22052-0510X0185
22052-0510X0185
型面 T 5
10
37
185
0.0039
Yes
39269055
4059495281377
22052-0510X0200
22052-0510X0200
型面 T 5
10
40
200
0.0044
Yes
39269055
4059495281384
22052-0510X0215
22052-0510X0215
型面 T 5
10
43
215
0.0044
Yes
39269055
4059495281391
22052-0510X0220
22052-0510X0220
型面 T 5
10
44
220
0.0045
Yes
39269055
4059495281407
22052-0510X0225
22052-0510X0225
型面 T 5
10
45
225
0.0045
Yes
39269055
4059495281414
22052-0510X0245
22052-0510X0245
型面 T 5
10
49
245
0.0052
Yes
39269055
4059495281421
22052-0510X0250
22052-0510X0250
型面 T 5
10
50
250
0.0053
Yes
39269055
4059495281438
22052-0510X0255
22052-0510X0255
型面 T 5
10
51
255
0.0053
Yes
39269055
4059495281445
22052-0510X0260
22052-0510X0260
型面 T 5
10
52
260
0.0054
Yes
39269055
4059495281452
22052-0510X0270
22052-0510X0270
型面 T 5
10
54
270
0.0054
Yes
39269055
4059495281469
22052-0510X0275
22052-0510X0275
型面 T 5
10
55
275
0.0062
Yes
39269055
4059495281476
22052-0510X0280
22052-0510X0280
型面 T 5
10
56
280
0.0062
Yes
39269055
4059495281483
22052-0510X0295
22052-0510X0295
型面 T 5
10
59
295
0.0063
Yes
39269055
4059495281490
22052-0510X0300
22052-0510X0300
型面 T 5
10
60
300
0.0071
Yes
39269055
4059495281506
22052-0510X0305
22052-0510X0305
型面 T 5
10
61
305
0.0067
Yes
39269055
4059495281513
22052-0510X0325
22052-0510X0325
型面 T 5
10
65
325
0.0078
Yes
39269055
4059495281520
22052-0510X0330
22052-0510X0330
型面 T 5
10
66
330
0.0072
Yes
39269055
4059495281537
22052-0510X0340
22052-0510X0340
型面 T 5
10
68
340
0.0082
Yes
39269055
4059495281544
22052-0510X0350
22052-0510X0350
型面 T 5
10
70
350
0.0079
Yes
39269055
4059495281551
22052-0510X0355
22052-0510X0355
型面 T 5
10
71
355
0.0076
Yes
39269055
4059495281568
22052-0510X0365
22052-0510X0365
型面 T 5
10
73
365
0.0080
Yes
39269055
4059495281575
22052-0510X0375
22052-0510X0375
型面 T 5
10
75
375
0.0090
Yes
39269055
4059495281582
22052-0510X0390
22052-0510X0390
型面 T 5
10
78
390
0.0086
Yes
39269055
4059495281599
22052-0510X0400
22052-0510X0400
型面 T 5
10
80
400
0.0086
Yes
39269055
4059495281605
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表