目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZS36E,ZS36EP - 球頭柱塞-負載可變型
PRiCi FA
定位零件
柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ddd/d12/zs36e.prj},{NB=ZS36E8},{LV1=Metal ball joint},{MAT=SUS303},{MAT2=SUS440C},{HN=55HRC~},{MAT3=SUS304-WPB},{MAT4=SUS303},{MAT5=SUS304},{AOT=-30~80℃},{CODE=ZS36E},{MYCODE=M_BPCF},{VAR02=8},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
MAT2
球頭材質
ⁿ/ₐ
HN
球頭硬度
ⁿ/ₐ
MAT3
彈簧材質
ⁿ/ₐ
MAT4
LM material
ⁿ/ₐ
MAT5
调整环材質
ⁿ/ₐ
AOT
Anbient operating temp.
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
d
[mm]
FIX04
S
[mm]
FIX06
La
[mm]
FIX08
l
[mm]
FIX10
M2
ⁿ/ₐ
FIX12
C
[mm]
FIX14
X
[mm]
FIX16
X=0 最小負載
[N]
FIX18
X=0 最大負載
[N]
FIX20
X=Xmax 最小負載
[N]
FIX22
X=Xmax 最大負載
[N]
ZS36E8
ZS36E8
金屬球頭
SUS303
SUS440C
55HRC~
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
ZS36E
4.0
1.0
16
6.4
5
1.0
0~2.6
10
20
32
41
ZS36EP8
ZS36EP8
樹脂球頭
SUS303
聚縮醛
-
SUS304-WPB
SUS303
SUS304
-30~80℃
ZS36EP
4.0
1.0
16
6.4
5
1.0
0~2.6
10
20
32
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表