目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CTL,CTLM - 氣動接頭 快速接頭
PRiCi FA
氣動液壓部品
氣動接頭·氣動配件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/hhh/h11/ctl.prj},{NB=CTL4-M5},{MAT=Equivalent to PBT},{MAT2=PBT},{SUR=-},{SUR2=-},{MAT3=Equivalent to Cu},{MAT4= Cu},{SUR3=Electroless Nickel Plating },{SUR4=du nie },{CODE=CTL},{MYCODE=P_CTL},{VAR02=4},{VAR04=M5},{FIX95=PDF},{FIX96=6},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
材質(CTL型)
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理(CTL型)
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
配管直徑 H
[mm]
FIX04
螺紋尺寸K2
ⁿ/ₐ
FIX06
A
[mm]
FIX08
E
[mm]
FIX10
D
[mm]
FIX12
G
[mm]
CTL4-M5
CTL4-M5
相當於PBT
-
CTL
4
M5X0.8
25.4
10.1
18.3
14.9
CTLM4-M5
CTLM4-M5
相當於PBT
-
CTLM
4
M5X0.8
17.8
8.5
15.1
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表