VHK2 - 2通/3通手动阀 标准型/1(P):外螺纹, 2 (A):快换接头
SMC Corporation
方向控制阀
机械阀/手动阀/喷枪
VHK 2通/3通手动阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/mechanical_valve_hand_valve/vhk/vhk2_asmtab.prj},{NB=VHK2-02S-08F},{GUI=VHK*-02S-08F},{VALVE=2},{COLOR=},{BRACKET=},{R=1/4},{OD=8},{H=18},{L1=41},{L2=65.2},{L3=26.2},{L4=39.0},{L5=16.5},{L6=3.5},{M1=18.7},{Q=11},{EA1=9.7},{EA2=1.2},{CNSMASSEXACT=32},{B=59},{S=17},{BA=VHK-B1A},{C=44.5},{D=14.5},{E=1},{F=27},{G=22},{J=16.5},{K=26},{PPATH=vhk2/assembly/vhk2_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
R
外螺纹
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
M1
[mm]
Q
[mm]
EA1
有效截面积
[mm^2]
EA2
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
B
[mm]
S
六角对边
[mm]
BA
托架型号
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
VHK2-M5-04F
VHK*-M5-04F
M5
4
18
41
52.9
23.8
29.1
16.5
3.5
15.8
11
2.0
1.2
19
49
11
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-M5-06F
VHK*-M5-06F
M5
6
18
41
53.9
24.3
29.6
16.5
3.5
16.8
11
2.0
1.2
21
50
13
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-01S-04F
VHK*-01S-04F
1/8
4
18
41
55.4
23.8
31.6
16.5
3.5
15.8
11
3.4
1.2
21
51
11
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-01S-06F
VHK*-01S-06F
1/8
6
18
41
56.9
24.3
32.6
16.5
3.5
16.8
11
7.2
1.2
23
53
13
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-01S-08F
VHK*-01S-08F
1/8
8
18
41
62.2
26.2
36.0
16.5
3.5
18.7
11
9.7
1.2
31
58
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-02S-06F
VHK*-02S-06F
1/4
6
18
41
60.4
24.3
36.1
16.5
3.5
16.8
11
7.2
1.2
31
54
14
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-02S-08F
VHK*-02S-08F
1/4
8
18
41
65.2
26.2
39.0
16.5
3.5
18.7
11
9.7
1.2
32
59
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-02S-10F
VHK*-02S-10F
1/4
10
22
46
73.8
30.5
43.3
21.5
4.0
20.8
14
16.1
3.2
49
68
19
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-02S-12F
VHK*-02S-12F
1/4
12
22
46
76.3
31.5
44.8
21.5
4.0
21.8
14
17.5
3.2
63
70
22
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-03S-06F
VHK*-03S-06F
3/8
6
18
41
62.4
24.3
38.1
16.5
3.5
16.8
11
7.2
1.2
41
56
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-03S-08F
VHK*-03S-08F
3/8
8
18
41
66.2
26.2
40.0
16.5
3.5
18.7
11
9.7
1.2
40
60
17
VHK-B1A
44.5
14.5
1
27
22
16.5
26
VHK2-03S-10F
VHK*-03S-10F
3/8
10
22
46
74.8
30.5
44.3
21.5
4.0
20.8
14
16.1
3.2
51
68
19
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-03S-12F
VHK*-03S-12F
3/8
12
22
46
77.3
31.5
45.8
21.5
4.0
21.8
14
17.5
3.2
64
71
22
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-04S-10F
VHK*-04S-10F
1/2
10
22
46
78.2
30.5
47.7
21.5
4.0
20.8
14
16.1
3.2
72
70
22
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
VHK2-04S-12F
VHK*-04S-12F
1/2
12
22
46
80.2
31.5
48.7
21.5
4.0
21.8
14
17.5
3.2
70
72
22
VHK-B2A
49.0
17.0
1
30
25
21.5
31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表